System chwytaków FQE-V: niezależny od rozmiaru i kształtu
Nowy chwytak powierzchniowy FQE-V umożliwia precyzyjną i bezpieczną obsługę przedmiotów obrabiany o indywidualnym kształcie.
Ekspert w dziedzinie podciśnienia, firma Schmalz, rozwinęła serię FQE i uzupełniła ją o model FQE-V. Dzięki wymiarom od 230 × 120 milimetrów do 400 × 280 milimetrów, nowy chwytak powierzchniowy jest jeszcze bardziej elastyczny pod względem wymiarów i geometrii. Dzięki temu umożliwia precyzyjną i bezpieczną obsługę przedmiotów obrabianych niezależnie od ich kształtu. Wymiary płyty ssącej i siatka otworów ssących mogą być dowolnie dopasowane. Możecie szybko i łatwo adaptować FQE-V do różnych przedmiotów obrabianych za pomocą inteligentnych narzędzi projektowych.
Firma Schmalz oferuje to nowe rozwiązanie w dwóch wersjach. FQE-V-M jest wyposażony w zewnętrzny, a FQE-V-X w zintegrowany generator podciśnienia. Dzięki temu operatorzy mogą korzystać z ekonomicznej obsługi przy zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności procesu. Zintegrowane są również zawory regulacyjne. Dzięki modułowemu, lekkiemu projektowi, nowy chwytak powierzchniowy znacznie zmniejsza wagę, a tym samym zwiększa efektywną pojemność. Jako elementy uszczelniające dostępne są przyssawki o różnych kształtach i z różnych materiałów oraz pianki. Izolacja akustyczna minimalizuje hałas dla pobliskich pracowników.
Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu kształtów tac ssących, takich jak prostokątne, okrągłe czy owalne, a także dostosować ich formę, np. do kształtu litery T. Innowacyjna konstrukcja FQE-V spełnia normę ISO TS 15066, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zadaniach współpracy człowieka z robotem (MRC).
Chwytak świetnie radzi sobie także w automatycznych procesach – od pakowania na końcu linii w logistyce, po precyzyjne chwytanie delikatnych produktów w branżach motoryzacyjnej, szklarskiej i elektronicznej. Umożliwia obsługę przedmiotów z różnych pozycji, np. sięganie do warstw produktów w opakowaniach lub paletyzowanie niestabilnych kartonów. Dzięki modułowej budowie jego rozmiar można dowolnie dopasować, co pozwala efektywnie napełniać opakowania warstwa po warstwie.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.