Komunikaty prasowe
W naszej strefie prasowej znajdą Państwo aktualne informacje o naszych produktach i naszej firmie.
W celu uzyskania dalszych informacji, naszych zestawów prasowych i prośby o wywiad, prosimy o kontakt z naszym zespołem prasowym w dowolnym czasie(presse@schmalz.de).
1 - 12 z 94 wyników

Wraz z inteligentną pompą próżniową GSP firma Schmalz wprowadza na rynek elektryczny generator podciśnienia przeznaczony do zastosowań w robotyce mobilnej oraz procesach intralogistycznych. Sterowanie pompą dostosowane do zapotrzebowania oraz automatyczne wykrywanie przecieków pozwalają dostosować moc wyjściową do rzeczywistych potrzeb. Dzięki temu zużycie energii zmniejsza się nawet o 90 procent w porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi generatorami podciśnienia.

Martina Gartner stanowi wzmocnienie zespołu kierowniczego firmy Schmalz
Z dniem 1 października 2026 r. Martina Gartner dołączy do zespołu dyrektorów zarządzających firmy Schmalz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, kontroli finansowej i rozwoju organizacyjnego będzie miała swój wkład w kształtowanie strategicznego rozwoju tej działającej na skalę globalną firmy przemysłowej w sektorze handlowym.

Podnoszenie bez konsekwencji
Firma Schmalz rozszerza swoją ofertę ergonomicznych rozwiązań dla obsługi o egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro. Urządzenie to zmniejsza obciążenie dolnej części pleców podczas ruchów polegających na zginaniu i podnoszeniu nawet o 30 procent — bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania, akumulatorów ani konserwacji.

Skonfiguruj, zamiast przeglądać katalogi
Wystarczy podać kilka informacji: konfigurator firmy Schmalz, przeznaczony do ergonomicznie zaprojektowanych podnośników, pomaga wybrać odpowiednie rozwiązanie bez konieczności posiadania wiedzy o produktach, wyświetla ceny i udostępnia dane CAD.

Bez chwytaków nie ma e-mobilności
Akumulatory stają się kluczową technologią w przemyśle motoryzacyjnym. Decydują one o zasięgu, kosztach i konkurencyjności pojazdów elektrycznych. Jednocześnie Europa odczuwa coraz większą presję, by rozbudować własne moce produkcyjne. Firma Schmalz oferuje precyzyjną technologię podciśnieniową, bezpieczne rozwiązania automatyzacyjne oraz efektywne procesy w całym łańcuchu wartości akumulatorów.

Jak przetrwać zmianę dzięki sprzyjającym okolicznościom
W otoczeniu zapachu pieprzu i saszetek z ziołami pracownicy firmy Gewürzmühle Brecht codziennie podnoszą tony składników i setki razy powtarzają te same ruchy. Dlatego firma korzysta z egzoszkieletu firmy Schmalz, który zmniejsza obciążenie fizyczne i zapewnia wsparcie dla produkcji.

Chwyć to, co inni zostawiają
Zautomatyzowana, ekonomiczna i niezawodna obsługa delikatnych i geometrycznie nieregularnych produktów: Firma Schmalz rozszerza swoje portfolio o chwytak palcowy mGrip Basic oraz moduł kontroli SRCU Basic. Dzięki temu automatyzacja jest dostępna nawet tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność i sprawność kosztowa.

Ergonomia: niedoceniany czynnik wpływający na wydajność
Tysiąc powtórzeń — rutyna staje się testem wytrzymałościowym. W rozbudowujących się sieciach logistycznych tempo pracy rośnie, ale odporność pracowników nie nadąża za tym tempem. Zdrowie kręgosłupa jest zatem strategicznym czynnikiem w intra-logistycznej logistyce. Ci, którzy traktują ergonomię jako czynnik ekonomiczny, zapewniają jednocześnie wydajność, jakość i dostępność.

Można utrzymać przyczepność nawet na chropowatych powierzchniach
Nierówne powierzchnie utrudniają obsługę próżniową. Przyssawka mieszkowa FSGA-78 CF firmy Schmalz niezawodnie dostosowuje się do materiałów o chropowatej powierzchni i zapewnia bezpieczny chwyt — inspirowany bioniką. Dzięki miękkiej krawędzi uszczelniającej nawet trudne do uchwycenia elementy, takie jak surowe drewno, można chwytać bezpiecznie i bez przecieków.

Schmalz na targach interpack: Gdy liczą się sekundy
Na targach interpack w Düsseldorfie firma Schmalz zaprezentuje technikę podciśnieniową do automatyzacji przewodów podciśnieniowych oraz rozwiązania dla ergonomicznych rozwiązań w zakresie obsługi ładunków w hali 13, stoisko A46 w dniach od 7 do 13 maja.

Liczy się każda sekunda
Producent bram PRÜM zrestrukturyzował swój łańcuch procesów w celu optymalizacji procesów w fabryce. Testowi poddano również załadunek i rozładunek maszyny do obróbki. Wspólnie ze specjalistą od podciśnienia, firmą Schmalz, firma znalazła rozwiązanie, które nie tylko przyspieszyło proces, ale również zauważalnie obniżyło koszty energii.

Chwyt skrętny zamiast brutalnej siły
Obsługa dużych paneli szalunkowych jest uciążliwa i wymagająca fizycznie. Dlatego stolarnia Beton-Fertigteil-Union zainstalowała sprytny system podnoszenia podnośnikiem podciśnieniowym firmy Schmalz. Jakie są korzyści? Poprawiona ergonomicznie praca, szybsze procesy i bardziej precyzyjna praca - wygrana zarówno dla ludzi, jak i procesów.