보도 자료
보도 자료 페이지에서 제품 및 회사에 대한 최신 정보를 확인할 수 있습니다.
자세한 정보, 프레스킷 및 인터뷰 요청이 필요한 경우 언제든지 프레스 팀(presse@schmalz.de) 으로 문의하시기 바랍니다.
결과 95 중 1 - 12개

슈말츠(Schmalz)는 지능형 진공 펌프 GSP를 통해 모바일 로봇 공학 분야 및 내부 물류 공정에 활용 가능한 전기식 진공 발생기를 선보입니다. 수요 기반 펌프 제어 및 자동 누출 감지 기능은 출력을 실제 필요에 맞게 적용합니다. 그 결과, 기존 전기식 진공 발생기에 비해 에너지 소비량을 최대 90%까지 절감할 수 있습니다.

마르티나 가트너, 슈말츠의 경영진을 강화
2026년 10월 1일부터 마르티나 가트너(Martina Gartner)가 슈말츠(Schmalz)의 상무진 팀에 합류합니다. 기업 경영, 관리 회계, 조직 개발 분야에서 다년간 쌓아온 경험을 바탕으로, 그녀는 상업 부문에서 전 세계적으로 활동하는 이 산업 기업의 전략적 성장을 이끌어 나갈 것입니다.

부작용 없는 리프팅 운동
슈말츠(Schmalz)는 허리 보호용 엑소스켈레톤 ‘NEXO Pro’를 통해 인체공학적 핸들링 솔루션 제품군을 확대하고 있습니다. 이 제품은 외부 전원, 충전식 배터리 또는 유지보수 없이도 구부리거나 물건을 들어 올리는 동작 시 허리에 가해지는 부담을 최대 30%까지 줄여줍니다.

카탈로그를 일일이 뒤적이는 대신 설정하기
몇 가지 세부 정보만 입력하면 됩니다. 슈말츠(Schmalz)의 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조 장비 구성 도구는 별도의 제품 지식 요구 사항 없이도 적합한 솔루션을 안내해 드릴 뿐만 아니라, 가격을 표시하고 CAD 데이터도 제공합니다.

그리퍼가 없으면, 전기 이동성도 없다
배터리는 자동차 산업의 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 배터리는 전기차의 주행 거리, 비용, 경쟁력을 좌우합니다. 동시에 유럽에서는 자체 생산 역량을 구축해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. 슈말츠(Schmalz)는 배터리 가치 사슬 전반에 걸쳐 고정밀 진공 기술, 안전한 자동화 솔루션, 효율적인 공정을 제공합니다.

순풍을 타고 근무 시간 잘 보내기
후추와 허브 향 주머니에서 풍기는 향기 속에서, 게뷔르츠뮐레 브레히트(Gewürzmühle Brecht)의 직원들은 매일 수 톤에 달하는 원재료를 리프팅하며 같은 동작을 수백 번씩 반복합니다. 그래서 이 회사는 신체적 부담을 줄이고 생산을 뒷받침해 주는 슈말츠(Schmalz)의 엑소스켈레톤 장치를 도입했습니다.

남들이 남기고 떠난 것을 잡아라
민감하고 기하학적으로 불규칙한 제품의 자동화된 경제적이고 안정적인 핸들링: 슈말츠는 핑거 그리퍼 mGrip Basic과 제어 모듈 SRCU Basic으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이를 통해 고도의 유연성과 비용 효율성이 요구되는 곳에서도 자동화를 사용할 수 있습니다.

인체공학: 과소평가된 성과 향상 요인
천 번의 반복—일상은 스트레스 테스트가 된다. 물류 네트워크가 확장됨에 따라 업무 속도는 빨라지고 있지만, 사람들의 회복탄력성은 그만큼 따라가지 못하고 있다. 따라서 허리 건강은 내부 물류에서 전략적 요인으로 작용한다. 인체공학을 경제적 요인으로 여기는 이들은 처리량, 품질, 사용 가능한 가용성을 한 번에 모두 보증할 수 있다.

거친 표면도 단단히 잡을 수 있습니다
표면이 고르지 않은 경우 진공 이송이 어려워집니다. 슈말츠(Schmalz)의 주름 진공패드 FSGA-78 CF는 생체모방 기술에서 영감을 받아 표면이 거친 재질에도 안정적으로 적용되며 안전한 흡착을 보증합니다. 부드러운 실링 립 덕분에 거칠게 절단된 목재와 같은 까다로운 공작물도 누출 없이 안전하게 흡착할 수 있습니다.

인터팩의 슈말츠: 초가 중요할 때
뒤셀도르프에서 열리는 인터팩에서 슈말츠는 5월 7일부터 13일까지 13번 홀, 스탠드 A46에서 포장 라인 자동화를 위한 진공 기술과 인체공학적 핸들링 솔루션을 선보일 예정입니다.

매 순간이 중요합니다.
도어 제조업체인 PRÜM은 공장의 공정을 최적화하기 위해 공정 체인을 재구성했습니다. 가공 기계의 로딩 및 언로딩도 시험대에 올랐습니다. 이 회사는 진공 전문가인 슈말츠와 함께 공정 속도를 높일 뿐만 아니라 에너지 비용도 눈에 띄게 절감할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.

무차별적인 힘 대신 트위스트 그립
대형 거푸집 패널을 핸들링하는 것은 번거롭고 육체적으로도 힘든 작업입니다. 그래서 Beton-Fertigteil-Union 목공소에서는 슈말츠의 스마트한 진공 리프팅 시스템을 설치했습니다. 어떤 이점이 있을까요? 인체공학적인 개선, 더 빠른 공정, 더 정밀한 작업 - 사람과 공정 모두의 승리입니다.