Digitale techniek
Digitale planning, slimmere ontwikkeling, duurzame productie. Ervaar hoe de klassieke ingenieurskunst en de modernste digitale technologieën samenkomen - met de digitale oplossingen van Schmalz.

Ongeplande stilstand, productiviteitsverlies, stijgende kosten - vaak veroorzaakt door een verkeerd ontwerp, onvoldoende testen of een ongeschikt ontwerp van het product. Dit is een dagelijkse realiteit in de automatisering.
Maar wat als grijpersystemen virtueel gepland, getest en geoptimaliseerd zouden kunnen worden nog voordat ze bestaan? Digitale modellen, simulaties en AI-methoden kunnen worden gebruikt om varianten te vergelijken, vermogensgegevens te analyseren en ontwerpen te perfectioneren - lang voordat het eerste prototype is gemaakt.
Dit is digitale engineering: een continue, datagestuurd proces voor de hele levenscyclus van het product - van ontwerp en configuratie tot bedrijf. Schmalz combineert tientallen jaren ervaring in engineering met digitale technologieën en biedt nu al oplossingen die u ondersteunen vanaf het eerste idee tot het optimale ontwerp van het product.
Ontwerp processen worden teruggebracht van weken naar dagen - dankzij het digitale ontwerp van uw grijpoplossing.
Simulaties, digitale tweelingen en intelligente selectiehulp verzekeren dat de oplossing precies is afgestemd op uw productieprocessen.
Dankzij nauwkeurig ontwerp vermijdt u overmaat, voorkomt u dure productiestilstand en verlaagt u materiaal- en energiekosten.
100% zelfbediening, 0% wachttijd - wijzigingen of varianten kunnen binnen enkele minuten digitaal worden gecontroleerd en geïmplementeerd.

Snelheid is cruciaal in automatisering. Digitale engineering geeft u een concurrentievoordeel in het proces - door intelligente planning en ontwerp met optimale vraag.∼ Patricia Heinzig, Manager Product Digitalisering
Onze visie
Wij investeren in digitale tweelingen, realistische simulaties en intelligente gereedschappen voor engineering. Ons doel is om u een genetwerkte, digitale wereld te bieden waarin u uw projecten met vooruitziende blik kunt plannen, efficiënt kunt uitvoeren en continue kunt optimaliseren.
Vandaag al realiteit
De digitale oplossingen van Schmalz bieden u nu al krachtige gereedschappen. Hiermee kunt u grijpersystemen snel, nauwkeurig en intuïtief plannen, configureren en afmetingen geven.
Digital twins - digitale beelden van echte producten - vormen het hart van de digitale fabriek. Ook bij Schmalz spelen ze een centrale rol: giekgebruikers kunnen al in de ontwerpfase intelligente CAD-modellen gebruiken om hun grijpsysteem optimaal te ontwerpen. De twin levert alle nodige data en parameters - virtueel en in realtime.

Simulaties maken het mogelijk om complexe processen virtueel te ervaren - zonder dure prototypes of tijdrovende tests. Het hele grijpersysteem wordt digitaal gesimuleerd, inclusief alle interacties. Zo kunnen grijpersystemen, processen en producten onder verschillende omstandigheden worden onderzocht en geoptimaliseerd.
Bij Schmalz maken simulaties integraal deel uit van het digitale engineeringproces. Wij verzorgen dit voor u en creëren transparantie in uw hele grijpersystemen. We beantwoorden belangrijke vragen zoals: Hoe lang zijn de evacuatietijden? Hoe hoog is het luchtverbruik? Komt het ontwerp overeen met het hele systeem? Zo kunt u potentiële fouten opsporen vóór de planning en in bedrijfname en verzekeren we u dat het ontwerp en de processen vanaf het begin optimaal zijn. Voor u betekent dit lagere kosten, stabiele processen en duurzaam efficiënte productie.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo