Schmalz

Digitale technische dienst

De selectie, het ontwerp en de engineering van grijpoplossingen is vaak een langdurig en complex proces dat kostbare middelen in beslag neemt. Verhoog het rendement van uw engineeringproces met 80% met de Digital Engineering Service van Schmalz.

Digitaal ontwerp van grijpoplossingen op maat

Met onze Digital Engineering Service kunt u sneller en betrouwbaarder werken dan met een handmatige analyse en blijft u kostenefficiënt, omdat het ontwerp van de oplossing zich richt op uw vereiste kernfuncties.

Ontwerp uw op maat gemaakte grijpoplossingen voor staalplaat handling digitaal en automatisch - op een manier die voorheen eenvoudigweg niet mogelijk was met conventionele methoden vanwege de enorme hoeveelheid gegevens en de benodigde tijd.

Het resultaat: U ontvangt een digitaal ontwerp van uw grijpoplossing die optimaal geschikt is om uw diverse processen voor handling te automatiseren.

Start Digital Engineering Service

Uw voordelen in een oogopslag

Sneller

1 dag in plaats van 1 week engineeringtijd

Verkort uw ontwerptijd met geautomatiseerd digitaal ontwerp in plaats van handmatige analyse. Ontwerp uw grijpoplossingen in recordtijd.

Betrouwbaarder

Digitale precisie in plaats van handmatige schattingen

Profiteer van een ontwerp dat rekening houdt met geometrie, duizenden grijppunten, zwaartepunten en houdkrachten.

Efficiënter

Oplossingen op maat zonder over-engineering

Laat kostenefficiënte oplossingen ontwerpen die optimaal zijn aangepast aan uw werkstukken en voorschrift door ideale uitlijning en maatwerk.

Uw resultaat

Geautomatiseerd ontwerp voor automatische handling

Zonder grijpers te vervangen en met aanzienlijk lagere instelkosten biedt het resultaat van het digitale ontwerp een toepassingsspecifieke en schaalbare oplossing voor de handling van een breed scala aan componenten.

De Digital Engineering Service van Schmalz stelt nieuwe normen voor geautomatiseerde processen in de engineering - sneller, betrouwbaarder en kostenefficiënter dan ooit tevoren. Dit stelt bedrijven in staat om hun processen aanzienlijk te versnellen en de toekomst actief vorm te geven met efficiënte, duurzame en intelligente oplossingen voor grijpen.
∼ Dr. Johannes Schmalz, Managing Shareholder

Hoe de Digitale Engineeringsdienst werkt

Voorbeeldige klantanalyse

Verhoogd rendement door digitaal ontwerp

Geautomatiseerde handling van 30 verschillende werkstukken in een 2D lasersnij applicatie? Dat was het voorschrift van een van onze klanten.

We gingen deze uitdaging aan en maakten handling van staalplaat handling mogelijk met slechts één grijper om set-up tijden tot een minimum te beperken. Onze Digital Engineering Service voerde meer dan 3 miljoen processen uit om een optimale oplossing te ontwikkelen.

De voordelen van het digitale ontwerp op een rij:

  • 4 dagen minder engineeringtijd

  • 2560 € kostenbesparing

Deze waarden zijn gebaseerd op gemiddelde waarden van eerdere analyses bij klanten en tonen het potentieel van onze digitale oplossing voor uw processen.

Word nu ook efficiënter

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het stapsgewijze proces voor het digitale ontwerp van een grijpoplossing eruit?

Het digitale proces voor het ontwerp van grijpers van Schmalz bestaat uit vier geautomatiseerde stappen:

  • Data uploaden: U uploadt het CAD-model van uw werkstuk naar het portaal.

  • Parametrisering: u definieert de basisvoorwaarden (bijv. type robot, installatieruimte).

  • Geautomatiseerde generatie: Het algoritme bepaalt de optimale configuratie van de grijper en positioneert de componenten.

  • Downloaden van het resultaat: U ontvangt de definitieve ontwerpgegevens en documentatie voor uw project.

Welke CAD-data zijn nodig, en kan ik ook assemblages uploaden?

Nee, samenstellingen kunnen niet worden verwerkt. Voor de Digital Engineering Service van Schmalz zijn uitsluitend complete 3D-bestanden van enkelen onderdelen als werkstukbestanden nodig.

Voorschriften voor CAD-data:

  • Bestandsformaten: STEP, Parasolid (.x_t), .sldprt, .prt, .catpart, .ipt, .par, DXF.

  • Bestandsgrootte: maximaal 500 MB per upload.

  • Aanbevolen aantal: upload meerdere werkstukbestanden (idealiter: 200–500 bestanden). Hierdoor kan het gereedschap automatisch een grijper bepalen die zoveel mogelijk daadwerkelijke componenten omvat.

Hoe veilig en vertrouwelijk zijn de CAD-data die ik upload?

Uw CAD-data wordt bij Schmalz volledig beschermd en blijft uw eigendom. De data wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt. De data wordt uitsluitend gebruikt voor het ontwerp van uw specifieke grijper en voor de interne optimalisatie van de berekeningstools van Schmalz, overeenkomstig artikel 7 van de Algemene Voorwaarden van Schmalz.

Voor welke componenten, materialen en industriesegmenten is digitaal ontwerp geschikt?

De digitale ontwerpoplossing van Schmalz is uitsluitend bedoeld voor de geautomatiseerde handling van vlakke 2D-staalplaatcomponenten.

  • Doelindustrieën: metaalplaatbewerking, de automotive-industrie en de mechanische industrie.

  • Niet ondersteund: driedimensionale (3D) geometrieën en andere materialen (bijv. hout, kunststof of kartonnage).

Hoe betrouwbaar is het automatisch gegenereerde resultaat?

Het ontwerpresultaat is een voorlopige statische analyse die bedoeld is als technisch uitgangspunt; het is geen grijpsysteem dat direct klaar is voor gebruik. Aangezien er geen rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden van het proces en de dynamiek (bijv. exacte robottypes, werkfrequenties of interfaces), dient de vastgestelde configuratie van de grijper als een solide digitale basis voor de daaropvolgende gedetailleerde planning in samenwerking met de experts van Schmalz.

Welke documenten en projectdata krijg ik hierdoor?

Dankzij het digitale grijperontwerp van Schmalz ontvangt u een pakket met technische gegevens voor de voorlopige planning. Dit omvat:

  • Grip-analyserapport (technische evaluatie)

  • Videobeelden van het grijpproces (handling-simulatie)

  • 3D-CAD-model van de grijperindeling (opstelling van de grijpmodules)

Kan ik het ontwerp aanpassen als het werkstuk later verandert?

Nee, een voltooid ontwerp kan achteraf niet meer worden aangepast. Als de geometrie van uw werkstuk verandert, start u gewoon een nieuwe analyse met het bijgewerkte 3D-CAD-model. Schmalz berekent de grijperopstelling dan helemaal opnieuw.

Wordt bij de berekening niet alleen rekening gehouden met de statische versnellingskrachten van de robot, maar ook met de dynamische versnellingskrachten?

Nee, bij de geautomatiseerde basisanalyse wordt geen rekening gehouden met dynamische versnellingskrachten, aangezien deze afhankelijk zijn van het specifieke proces.

De Schmalz-gereedschap berekent de manipuleerbaarheid op basis van de grijper voornamelijk aan de hand van statische berekeningen met een veiligheidsfactor van 2 (SF = 2). Voor applicaties met extreem hoge versnellingen kan de opstelling vervolgens dynamisch worden geverifieerd door middel van een gerichte speciale analyse, uitgevoerd door Schmalz-experts.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.