Proceso de ingeniería automatizado de manera sencilla
Un 80 % más rápido gracias al diseño digital de su solución de agarre.

La selección, diseño e ingeniería de soluciones de agarre es a menudo un proceso largo y complejo que consume valiosos recursos. Aumente la eficiencia de su proceso de ingeniería hasta en un 80 % con el Digital Engineering Service de Schmalz.
Con nuestro servicio de ingeniería digital, puede trabajar de forma más rápida y fiable que con cualquier análisis manual y seguir siendo rentable, ya que la solución de agarre diseñada se centra en sus funciones básicas requeridas.
Diseñe sus soluciones de agarre a medida para la manipulación de chapa metálica de forma digital y automática, algo que hasta ahora no era posible con los métodos convencionales debido al enorme volumen de datos y al tiempo necesario.
El resultado: Obtendrá un diseño digital de su solución de manipulación que se adaptará de forma óptima a la automatización de sus diversos procesos de manipulación.
Reduzca el tiempo de diseño con el diseño digital automatizado en lugar del análisis manual. Diseñe sus soluciones de agarre en un tiempo récord.
Benefíciese de un diseño que tiene en cuenta las geometrías, los miles de puntos de agarre, los centros de gravedad y las fuerzas de retención.
Haga que se diseñen soluciones de agarre rentables que se adapten de forma óptima a sus piezas y exigencias mediante una alineación y personalización ideales.
Sin cambios de garra y con unos costes de preparación considerablemente reducidos, el resultado del diseño digital le ofrece una solución escalable y específica para cada aplicación para manipular una amplia gama de componentes.

El Digital Engineering Service de Schmalz establece nuevos estándares para procesos de ingeniería automatizados: más rápidos, más fiables y más eficientes en costes que nunca. Esto permite a las empresas acelerar significativamente sus procesos y formar activamente el futuro con soluciones de agarre eficientes, sostenibles e inteligentes.∼ Dr. Johannes Schmalz, accionista gerente
Mayor eficiencia gracias al diseño digital
¿Manipulación automatizada de 30 piezas diferentes en una aplicación de corte por láser 2D? Esa era la exigencia de uno de nuestros clientes.
Aceptamos este reto y permitimos la manipulación de chapa con una sola garra para reducir al mínimo los tiempos de equipamiento. Nuestro servicio de ingeniería digital llevó a cabo más de 3 millones de procesos de agarre para desarrollar una solución de agarre óptima.
Las ventajas del diseño digital de un vistazo:
4 días menos de tiempo de ingeniería
2560 € de ahorro en costes
Estos valores se basan en valores medios de análisis de clientes anteriores y muestran el potencial de nuestra solución digital para sus procesos.
El proceso de diseño digital de garras de Schmalz consta de cuatro pasos automatizados:
Carga de datos: Se carga el modelo CAD de la pieza en el portal.
Parametrización: Se definen las restricciones básicas (por ejemplo, modelo de robot, espacio de instalación).
Generación automatizada: el algoritmo determina la configuración óptima de la garra y posiciona los componentes.
Descarga de resultados: Recibes los datos de diseño definitivos y la documentación correspondiente a tu proyecto.
No, no se pueden procesar conjuntos. El Servicio de Ingeniería Digital de Schmalz solo exige archivos 3D completos de elementos sueltos como archivos de pieza.
Exigencias de datos CAD:
Formatos de archivo: STEP, Parasolid (.x_t), .sldprt, .prt, .catpart, .ipt, .par, DXF.
Tamaño del archivo: máximo 500 MB por carga.
Cantidad recomendada: Sube varios archivos de piezas de trabajo (lo ideal: entre 200 y 500 archivos). Esto permite que la herramienta determine automáticamente una garra que abarque el mayor número posible de componentes reales.
Sus datos CAD están totalmente protegidos en Schmalz y siguen siendo de su propiedad. Los datos se tratan de forma estrictamente confidencial y no se revelarán a terceros. Se utilizan exclusivamente para el diseño personalizado de su garra y para la optimización interna de las herramientas de cálculo de Schmalz, de conformidad con el artículo 7 de los Términos y condiciones de Schmalz.
La solución de diseño digital de Schmalz está concebida exclusivamente para la manipulación automatizada de componentes planos de chapa metálica en 2D.
Sectores profesionales: fabricación de chapas metálicas, industria del automóvil y ingeniería mecánica.
No compatible con: geometrías tridimensionales (3D) y otros materiales (por ejemplo, madera, plástico o cartón).
El resultado del diseño es un análisis estático preliminar destinado a servir de orientación técnica; no se trata de un sistema de ventosas listo para su uso inmediato. Dado que no se tienen en cuenta las condiciones específicas del proceso ni las condiciones dinámicas (por ejemplo, los modelos exactos de robots, los tiempos de ciclo o las interfaces), la disposición de la garra determinada sirve como una base digital sólida para la planificación detallada posterior con los expertos de Schmalz.
Gracias al diseño digital de las pinzas de Schmalz, recibirás un paquete de datos técnicos para la planificación preliminar. Este incluye:
Informe de análisis de sujeción (evaluación técnica)
Vídeos de sujeción (simulación de manipulación)
Modelo CAD en 3D de la disposición de la garra (distribución de los módulos de sujeción)
No, un diseño ya finalizado no se puede modificar a posteriori. Si cambia la geometría de tu pieza, basta con iniciar un nuevo análisis utilizando el modelo CAD en 3D actualizado. Schmalz volverá a calcular entonces la disposición de las garras desde cero.
No, en el análisis básico automatizado no se tienen en cuenta las fuerzas de aceleración dinámicas, ya que dependen del proceso específico.
La herramienta de Schmalz calcula la manipulabilidad basada en las garras utilizando principalmente cálculos estáticos con un factor de seguridad de 2 (SF = 2). Para aplicaciones que impliquen aceleraciones extremadamente elevadas, el diseño puede verificarse posteriormente de forma dinámica mediante un análisis especial específico realizado por expertos de Schmalz.