Processus d'ingénierie simplifié et automatisé
80 % plus rapide grâce à la conception numérique de votre solution de préhension.

La sélection, la conception et l'ingénierie des solutions de préhension constituent souvent un processus long et complexe qui mobilise des ressources précieuses. Augmentez l'efficacité de votre processus d'ingénierie jusqu'à 80 % grâce au service d'ingénierie numérique de Schmalz.
Grâce à notre service d'ingénierie numérique, vous pouvez travailler plus rapidement et de manière plus fiable qu'avec n'importe quelle analyse manuelle, tout en restant rentable, car la solution de préhension conçue se concentre sur les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin.
Concevez vos solutions de préhension sur mesure pour la manipulation de tôles de manière numérique et automatique, ce qui était tout simplement impossible avec les méthodes conventionnelles en raison du volume énorme de données et du temps nécessaire.
Résultat : vous obtenez une conception numérique de votre solution de préhension parfaitement adaptée à l'automatisation de vos divers processus de manutention.
Réduisez votre temps de conception grâce à la conception numérique automatisée qui remplace l'analyse manuelle. Concevez vos solutions de préhension en un temps record.
Bénéficiez d'une conception qui tient compte des géométries, des milliers de points de préhension, des centres de gravité et des forces de préhension.
Faites concevoir des solutions de préhension rentables, adaptées de manière optimale à vos pièces et à vos exigences grâce à un alignement et une personnalisation optimaux.
Sans aucun changement de préhenseur et avec des coûts d'installation considérablement réduits, le résultat de la conception numérique vous offre une solution évolutive et spécifique à l'application pour la manipulation d'une large gamme de composants.

Le service d'ingénierie numérique de Schmalz définit de nouvelles normes pour les procédés d'ingénierie automatisés - plus rapides, plus fiables et plus efficaces que jamais. Les entreprises ont ainsi les moyens d'accélérer considérablement leurs procédés et de façonner activement l'avenir avec des solutions de préhension efficaces, durables et intelligentes.∼ Johannes Schmalz, actionnaire principal
Une efficacité accrue grâce à la conception numérique
La manipulation automatisée de 30 pièces différentes dans une application de découpe laser 2D ? Telle était l'exigence de l'un de nos clients.
Nous avons relevé ce défi et permis la manipulation de tôles avec un seul préhenseur afin de réduire au minimum les temps de réglage. Notre service d'ingénierie numérique a réalisé plus de 3 millions de processus de préhension pour mettre au point une solution de préhension optimale.
Les avantages de la construction numérique en un coup d'œil :
Ces valeurs sont basées sur des valeurs moyennes issues d'analyses précédentes de clients et montrent le potentiel de notre solution numérique pour vos processus.
Le procédé de construction numérique des préhenseurs de Schmalz comprend quatre étapes automatisées :
Non, les assemblages ne peuvent pas être traités. Le service d'ingénierie numérique de Schmalz exige des fichiers de pièces en format 3D complets pour chaque pièce détachée.
Exigences relatives aux données CAO :
Vos données de conception et de CAO sont entièrement protégées chez Schmalz et restent votre propriété. Ces données sont traitées de manière strictement confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers. Elles sont utilisées exclusivement pour la conception personnalisée de votre préhenseur et pour l'optimisation interne des outils de calcul de Schmalz, conformément à l'article 7 des Conditions générales de vente de Schmalz.
La solution de conception numérique de Schmalz est spécialement conçue pour la manipulation automatisée de composants de plaques de tôle en 2D.
Le résultat de la construction est une analyse statique préliminaire destinée à fournir des orientations techniques ; il ne s'agit pas d'un système de préhension prêt à l'emploi. Étant donné que les conditions spécifiques au procédé et les conditions dynamiques (par exemple, les types exacts de robots, les temps de cycle ou les interfaces) ne sont pas prises en compte, la configuration du préhenseur déterminée sert de base numérique solide pour la planification détaillée ultérieure avec les experts de Schmalz.
Grâce à la construction numérique des préhenseurs Schmalz, vous recevrez un dossier contenant les données techniques destinées à la planification préliminaire. Celui-ci comprend :
Non, une construction finalisée ne peut pas être modifiée a posteriori. Si la géométrie de votre pièce venait à changer, il vous suffit de lancer une nouvelle analyse à partir du modèle CAO 3D mis à jour. Schmalz recalculera alors la configuration des préhenseurs à partir de zéro.
Non, les forces d'accélération dynamiques ne sont pas prises en compte dans l'analyse de base automatisée, car elles dépendent du procédé spécifique.
L'outil Schmalz calcule la manipulabilité des préhenseurs principalement à l'aide de calculs statiques avec un coefficient de sécurité de 2 (SF = 2). Pour les applications impliquant des accélérations extrêmement élevées, la configuration peut ensuite être vérifiée de manière dynamique grâce à une analyse spéciale ciblée réalisée par les experts de Schmalz.