Konstruktionsprozess einfach automatisieren
80 % schneller dank digitaler Auslegung Ihrer Greiflösung.

Die Auswahl, Auslegung und Konstruktion von Greiflösungen ist häufig ein langwieriger und komplexer Prozess, der wertvolle Ressourcen bindet. Steigern Sie die Effizienz Ihres Konstruktionsprozesses um bis zu 80 % mit dem Digital Engineering Service von Schmalz.
Mit unserem Digital Engineering Service arbeiten Sie schneller und zuverlässiger als mit jeder manuellen Analyse und bleiben dabei kosteneffizient, da sich die ausgelegte Greiflösung auf Ihre benötigten Kernfunktionen konzentriert.
Konstruieren Sie Ihre maßgeschneiderten Greiflösungen für die Blechhandhabung digital und automatisiert – auf eine Weise, die mit herkömmlichen Methoden aufgrund des enormen Datenvolumens und hohen Zeitaufwands bisher schlichtweg nicht möglich war.
Das Ergebnis: Sie erhalten eine digitale Auslegung Ihrer Greiflösung, die optimal auf die Automatisierung Ihrer vielfältigen Handhabungsprozesse abgestimmt ist.
Reduzieren Sie Ihre Konstruktionszeit durch die automatisierte digitale Auslegung statt manueller Analyse. Konstruieren Sie Ihre Greiflösungen in Rekordzeit.
Profitieren Sie von einer Auslegung, die Geometrien, tausende Greifpunkte, Schwerpunkte sowie Haltekräfte berücksichtigt.
Lassen Sie kosteneffiziente Greiflösungen auslegen, die dank optimaler Ausrichtung und Anpassung optimal auf Ihre Werkstücke und Anforderungen abgestimmt sind.
Ganz ohne Greiferwechsel und mit deutlich reduzierten Rüstkosten erhalten Sie mit dem Ergebnis aus der digitalen Auslegung eine applikationsspezifische und skalierbare Lösung für die Handhabung vielfältiger Bauteile.

Der Digital Engineering Service von Schmalz setzt neue Maßstäbe für automatisierte Konstruktionsprozesse – schneller, zuverlässiger und kosteneffizienter als je zuvor. Das befähigt Unternehmen, ihre Prozesse deutlich zu beschleunigen und so die Zukunft mit effizienten, nachhaltigen und intelligenten Greiflösungen aktiv zu gestalten.∼ Dr. Johannes Schmalz, Geschäftsführender Gesellschafter
Effizienzsteigerung durch digitale Auslegung
30 verschiedene Werkstücke in einer 2D-Laserschneidanwendung automatisiert handhaben? Das war die Anforderung eines unserer Kunden.
Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt und die Blechhandhabung mit nur einem Greifer ermöglicht, um die Rüstzeiten möglichst gering zu halten. Unser Digital Engineering Service hat hierfür über 3 Millionen Greifvorgänge durchgeführt, um eine optimale Greiflösung zu entwickeln.
Der Nutzen durch die digitale Auslegung auf einen Blick:
4 Tage kürzere Konstruktionszeit
2560 € Kosteneinsparung
Diese Werte basieren auf Durchschnittswerten bisheriger Kundenanalysen und zeigen das Potenzial unserer digitalen Lösung für Ihre Prozesse.
Die digitale Greiferauslegung von Schmalz erfolgt in vier automatisierten Schritten:
Daten-Upload: Sie laden das CAD-Modell Ihres Werkstücks im Portal hoch.
Parametrierung: Sie definieren die grundlegenden Randbedingungen (z. B. Robotertyp, Einbauraum).
Automatisierte Generierung: Der Algorithmus ermittelt die optimale Greiferkonfiguration und platziert die Komponenten.
Ergebnis-Download: Sie erhalten die fertigen Konstruktionsdaten sowie die Dokumentation für Ihr Projekt.
Nein, Baugruppen können nicht verarbeitet werden. Der Digital Engineering Service von Schmalz benötigt ausschließlich vollständige 3D-Einzelteile als Werkstück-Dateien.
Anforderungen an die CAD-Daten:
Dateiformate: STEP, Parasolid (.x_t), .sldprt, .prt, .catpart, .ipt, .par, DXF.
Dateigröße: Maximal 500 MB pro Upload.
Empfohlene Menge: Upload mehrerer Werkstück-Dateien (ideal: 200–500 Dateien). So ermittelt das Tool automatisch einen Greifer, der möglichst viele Realkomponenten abdeckt.
Ihre CAD-Daten sind bei Schmalz vollständig geschützt und bleiben Ihr Eigentum. Die Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Nutzung erfolgt ausschließlich für Ihre individuelle Greiferauslegung sowie zur internen Optimierung der Berechnungs-Tools gemäß § 7 der Schmalz AGB.
Die digitale Auslegung von Schmalz ist ausschließlich auf die automatisierte Handhabung von flachen 2D-Blechbauteilen aus Metall ausgelegt.
Zielbranchen: Blechbearbeitung, Automobilindustrie und Maschinenbau.
Nicht unterstützt: Dreidimensionale 3D-Geometrien sowie andere Werkstoffe (z. B. Holz, Kunststoff oder Kartonagen).
Das Auslegungsergebnis ist eine statische Voranalyse zur technischen Orientierung, kein direkt einsatzbereites Greifsystem. Da spezifische Prozess- und Dynamikbedingungen (z. B. genaue Robotertypen, Taktzeiten oder Schnittstellen) nicht einfließen, dient das ermittelte Greiferlayout als fundierte digitale Grundlage für die anschließende Feinplanung mit den Experten von Schmalz.
Als Ergebnis der digitalen Greiferauslegung von Schmalz erhalten Sie ein technisches Datenpaket zur Vorplanung. Dieses umfasst:
Griffanalyse-Report (technische Auswertung)
Visuelle Griffvideos (Simulation der Handhabung)
3D-CAD-Modell des Greiferlayouts (Anordnung der Greifmodule)
Nein, eine bereits abgeschlossene Auslegung kann nachträglich nicht bearbeitet werden. Bei einer Geometrieänderung Ihres Werkstücks starten Sie einfach eine neue Analyse mit dem aktualisierten 3D-CAD-Modell. Das Greiferlayout wird daraufhin von Schmalz vollständig neu berechnet.
Nein, dynamische Beschleunigungskräfte werden in der automatisierten Grundanalyse nicht berücksichtigt, da diese prozessabhängig sind.
Das Tool von Schmalz berechnet die greiftechnische Handhabbarkeit primär statisch mit einem Sicherheitsfaktor von 2 (SF = 2). Für Anwendungen mit extrem hohen Beschleunigungen kann das Layout im Nachgang über eine gezielte Sonderanalyse durch Schmalz-Experten dynamisch geprüft werden.