Inżynieria cyfrowa
Cyfrowe planowanie, inteligentniejsze projektowanie, zrównoważona produkcja. Poznaj połączenie klasycznej sztuki inżynierii i najnowocześniejszych technologii cyfrowych – dzięki cyfrowym rozwiązaniom inżynieryjnym firmy Schmalz.

Nieplanowane przestoje, spadek wydajności, rosnące koszty – często spowodowane nieprawidłowym projektem, nieodpowiednimi testami lub nieodpowiednią konstrukcją produktu. To codzienność w automatyce.
A co by było, gdyby systemy można było zaplanować, przetestować i zoptymalizować wirtualnie, zanim jeszcze powstały? Modele cyfrowe, symulacje i metody sztucznej inteligencji można wykorzystać do porównania wariantów, analizy danych dotyczących wydajności i udoskonalenia projektów – na długo przed stworzeniem pierwszego prototypu.
To właśnie inżynieria cyfrowa: ciągły, oparty na danych proces obejmujący cały cykl życia produktu – od projektu i konfiguracji po eksploatację. Firma Schmalz łączy wieloletnie doświadczenie inżynieryjne z technologiami cyfrowymi i oferuje rozwiązania, które wspierają klienta od pierwotnego pomysłu do optymalnego projektu produktu.
Procesy projektowe skracają się z tygodni do dni - dzięki cyfrowemu projektowaniu rozwiązania do chwytania.
Symulacje, cyfrowe bliźniaki i inteligentne pomoce w wyborze zapewnią precyzyjne dopasowanie rozwiązania do procesów produkcyjnych.
Precyzyjne rozwiązania projektowe pozwalają uniknąć przewymiarowania, zapobiegają kosztownym przestojom produktów oraz obniżają koszty materiałów i energii.
100% samoobsługi, 0% czasu oczekiwania - zmiany lub warianty można sprawdzić i wdrożyć cyfrowo w ciągu kilku minut.

W automatyzacji kluczową rolę odgrywa szybkość. Inżynieria cyfrowa zapewnia przewagę konkurencyjną w procesie projektowania — dzięki inteligentnemu planowaniu i projektowaniu zoptymalizowanemu pod kątem popytu.∼ Patricia Heinzig, kierownik ds. cyfryzacji produktów
Nasza wizja
Inwestujemy w cyfrowe bliźniaki, realistyczne symulacje i inteligentne narzędzia inżynieryjne. Naszym celem jest zaoferowanie Ci połączonego w sieć, cyfrowego świata, w którym będziesz mógł planować swoje projekty z dalekowzrocznością, realizować je w efektywny sposób i stale je optymalizować.
Już dziś rzeczywistość
Cyfrowe rozwiązania firmy Schmalz już dziś zapewniają narzędzia o dużej mocy. Umożliwiają one szybkie, precyzyjne i intuicyjne planowanie, konfigurowanie i wymiarowanie systemów.
Cyfrowe bliźniaki - cyfrowe obrazy rzeczywistych produktów - są sercem cyfrowej fabryki. Odgrywają one również centralną rolę w firmie Schmalz: użytkownicy mogą korzystać z inteligentnych modeli CAD w celu optymalnego zaprojektowania systemu chwytakowego już w fazie projektowej. Bliźniak dostarcza wszystkie niezbędne dane i parametry - wirtualnie i w czasie rzeczywistym.

Symulacje umożliwiają wirtualne doświadczenie złożonych procesów - bez kosztownych prototypów lub czasochłonnych testów. Cały system jest symulowany cyfrowo, łącznie ze wszystkimi interakcjami. Dzięki temu systemy, procesy i produkty mogą być badane i optymalizowane w różnych warunkach.
W firmie Schmalz symulacje stanowią integralną część procesu inżynierii cyfrowej. Zajmujemy się tym za Ciebie i zapewniamy przejrzystość całego systemu. Odpowiadamy na kluczowe pytania, takie jak: Jak długie są czasy ewakuacji? Jak wysokie jest zużycie powietrza? Czy rozwiązania projektowe pasują do całego systemu? Pozwala to zidentyfikować potencjalne błędy przed planowaniem i początkiem działania oraz zapewnić, że projekt i procesy są optymalne od samego początku. Dla Ciebie oznacza to niskie koszty, stabilne procesy i zrównoważoną sprawność produktu.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki