Tłok sprężynowy FSTIm
- Modułowe przyłącze przyssawki
- Skok: 5 do 20 mm
- Wewnętrzna sprężyna tłumiąca
- Z i bez ochrony przeciwobrotowej

Indywidualne rozwiązania konfigurowane w zaledwie kilka minut
Skorzystaj z naszych konfiguratorów w celu indywidualnej adaptacji produktów do Twojej aplikacji. Przez cały czas wspieramy Cię w dokonaniu właściwego wyboru.










Skonfiguruj odpowiednie ergonomiczne rozwiązanie do podnoszenia dostosowane do indywidualnego zastosowania
Kompletny system składający się z podnośnika podciśnieniowego i systemu dźwigowego, optymalnie połączony w celu zapewnienia bezpiecznej, wydajnej i ergonomicznej obsługi
Dostęp do konfiguratorów w tym obszarze jest możliwy tylko po uzyskaniu oddzielnej autoryzacji. Jeśli wymagany jest dostęp, należy obracać się do lokalnej osoby kontaktowej.






To narzędzie internetowe przeprowadza użytkownika przez ustalony proces wyboru:
Wybór części składowych: Wybierasz rozwiązanie produktowe, które najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.
Weryfikacja: Oprogramowanie sprawdzające w tle zapobiega tworzeniu kombinacji niezgodnych pod względem technicznym.
Wizualizacja 3D: zmiany są wyświetlane bezpośrednio w modelu trójwymiarowym.
Pobieranie plików CAD: Po zakończeniu konfiguracji możesz pobrać dane CAD bezpośrednio do swojego oprogramowania projektowego.
Zapytanie ofertowe: Po zakończeniu konfiguracji systemu możesz wysłać zapytanie i otrzymać spersonalizowaną ofertę.
Dzięki konfiguratorom produktów firmy Schmalz można bezpośrednio w Internecie komponować elementy modułowe oraz kompletne systemy przenoszenia dostosowane do konkretnego zastosowania. Oferta produktów obejmuje następujące główne kategorie:
Elementy mocujące
Systemy chwytakowe i efektory końcowe
Pneumatyczne generatory podciśnienia
Ręczna obsługa
Oferta jest stale poszerzana o kolejne konfiguratory. Informacje o tym, które produkty można obecnie skonfigurować, można znaleźć bezpośrednio w przeglądzie danej kategorii lub po kliknięciu przycisku konfiguratora na stronie szczegółów produktu.
Tak. Korzystanie z narzędzi dostępnych na stronie internetowej jest bezpłatne. Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, wystarczy zarejestrować się na stronie schmalz.com.
Korzystając ze swojego zwykłego konta lub po jednorazowej rejestracji w sklepie, uzyskasz bezpośredni dostęp do trzech kluczowych funkcji konfiguratora:
Kalkulacja ceny: Konfigurator natychmiast wyświetla konkretną cenę za zestaw wykonany na zamówienie. Mogą obowiązywać ograniczenia specyficzne dla danego kraju.
Eksport danych: Otrzymasz pliki CAD do bezpośredniego zaimportowania do swojego oprogramowania projektowego.
Zarządzanie projektami: Konfiguracje można zapisywać i udostępniać innym osobom.
Po kompletnej konfiguracji możesz przesłać dane bezpośrednio do firmy Schmalz, klikając przycisk „Zapytanie ofertowe”.
Zapytanie ofertowe zostanie automatycznie przekazane do odpowiedniej osoby kontaktowej w firmie Schmalz.
Po przeprowadzeniu technicznej analizy przez eksperta firmy Schmalz otrzymają Państwo szczegółową ofertę.
Jako zalogowany użytkownik możesz zapisywać swoje konfiguracje bezpośrednio w konfiguratorze. Zapisane konfiguracje są następnie przechowywane na Twoim koncie klienta i można je w dowolnym momencie otworzyć, przeprowadzić adaptację i ponownie zapisać.
Aby udostępnić konfigurację, skorzystaj z osobnej funkcji w konfiguratorze, aby wygenerować link do niej i przesłać go współpracownikom lub uczestnikom projektu. Pozwala to na udostępnienie aktualnego stanu planowania i wspólną pracę nad nim.
Tak, po zalogowaniu się możesz w późniejszym czasie edytować zapisane konfiguracje. Znajdziesz je na swoim koncie użytkownika w sekcji „Zapisane konfiguracje” i możesz je w dowolnym momencie ponownie załadować. Możesz zamieniać poszczególne części składowe lub zmieniać parametry. Po każdej zmianie system przeprowadza nową kontrolę poprawności.