Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?
Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!
Niskie siły sprężyn do delikatnego przenoszenia bardzo wrażliwych elementów konstrukcyjnych
Odpowiedni dla najciaśniejszych przestrzeni i najwyższej dynamiki dzięki minimalnym rozmiarom
Wewnętrzna sprężyna tłumiąca zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wpływami mechanicznymi
Bardzo płynny ruch suwaka zapewniający wysoką niezawodność procesu
Przyłącze podciśnieniowe za pomocą podciśnieniowego profilu prowadzącego lub sztywnego przyłącza węża do ruchu bez obciążenia
Podejmij właściwą decyzję dla każdej aplikacji!
Wszystkie różnice między tłokami sprężynowymi FSTE, FSTIm i FSTImc w skrócie. Nasz ekspert w krótkim filmie przedstawia wszystkie różnice, abyś mógł w bezpieczny sposób dokonać właściwego wyboru tłoków sprężynowych do swojej aplikacji!


Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!
1 - 4 z 4 wyników

Część nr.: 10.01.02.01686
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
Branże: Uniwersalne | Elektornika
| Shape | Screw |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |

Część nr.: 10.01.02.01685
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
Branże: Uniwersalne | Elektornika
| Shape | Profil |
| Fitting length | 30 (mm) |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 1.5 (Nm) |

Część nr.: 10.01.02.01684
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
Branże: Uniwersalne | Elektornika
| Shape | Profil |
| Fitting length | 20 (mm) |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 1.5 (Nm) |

Część nr.: 10.01.02.01687
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
Branże: Uniwersalne | Elektornika
| Shape | Screw |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |