Schmalz

Federstößel FSTImc

Hub von 5 mm bis 10 mm

Jetzt konfigurieren

Geringe Federkräfte zur schonenden Handhabung sehr empfindlicher Werkstücke

Geeignet für engste Platzverhältnisse und höchste Dynamik durch minimale Baugröße

Innenliegende Dämpfungsfeder geschützt gegen Schmutz und mechanische Einflüsse

Sehr leichtgängige Stößelbewegung für hohe Prozesssicherheit

Vakuum-Anschluss über vakuumführendes Profil oder starre Schlauchverbindung für belastungsfreie Bewegung

Für jede Anwendung die richtige Entscheidung treffen!

Alle Unterschiede der Federstößel FSTE, FSTIm und FSTImc auf einen Blick. Unser Experte gibt Ihnen in einem kurzen Video einen Rundumblick, damit Sie sicher die richtige Auswahl von Federstößeln für Ihre Anwendung treffen!

DIREKT ZUM VIDEO
Aufbau
  • Modularer Federstößel zur Montage an vakuumführendem Profil (1) oder mit M10-Gewinde einschraubbar (2)
  • Kontermutter (3) zur Befestigung
  • Saugeranschlussnippel (4) zur Befestigung von Sauggreifern
  • Vakuum-Anschlussgewinde (5)
Technische Daten
  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 10 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Cartridge-Ausführung
Branchen
  • •Elektronik
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Gewinde G3
Federweg Z
Bauform Befestigungselemente
Branchenzuordnung
Produktfamilie

Nicht das richtige Produkt gefunden?

Konfigurieren Sie jetzt das passende Produkt für Ihre Anwendung!

1 - 4 von 4 Ergebnissen

FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

Art-Nr.: 10.01.02.01686

Federstößel in Cartridge-Ausführung mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Elektronik

BauformSchraube
SaugeranschlussM5-IG
Federweg Z5 (mm)
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) leitfähig
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Art-Nr.: 10.01.02.01684

Federstößel in Cartridge-Ausführung mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Elektronik

BauformProfil
Einbaulänge20 (mm)
SaugeranschlussM5-IG
Federweg Z5 (mm)
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) leitfähig
Anzugsdrehmoment (max)1.5 (Nm)
FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Art-Nr.: 10.01.02.01687

Federstößel in Cartridge-Ausführung mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Elektronik

BauformSchraube
SaugeranschlussM5-IG
Federweg Z10 (mm)
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) leitfähig
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Art-Nr.: 10.01.02.01685

Federstößel in Cartridge-Ausführung mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

Branchen: Universal | Elektronik

BauformProfil
Einbaulänge30 (mm)
SaugeranschlussM5-IG
Federweg Z10 (mm)
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) leitfähig
Anzugsdrehmoment (max)1.5 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.