Heb je het juiste product niet gevonden?
Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!
Lage veerkrachten voor een zachte behandeling van zeer gevoelige werkstukken
Geschikt voor de krapste ruimtes en de hoogste dynamiek door de minimale afmetingen
Interne dempingsveer beschermd tegen vuil en mechanische invloeden
Zeer soepele schuifbeweging voor een hoge procesbetrouwbaarheid
Vacuümaansluiting via vacuümgeleidingsprofiel of stijve slangaansluiting voor een belastingsvrije beweging
Neem de juiste beslissing voor elke applicatie!
Alle verschillen tussen de FSTE, FSTIm en FSTImc veerstoters in één oogopslag. Onze expert geeft je in een korte video een overzicht van alle verschillen, zodat je veilig de juiste keuze van veerstoters voor jouw applicatie kunt maken!


De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!
1 - 4 van 4 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.02.01686
Veerstoter in patroonuitvoering met interne dempingsveer- en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Universeel | Elektronica
| Shape | Screw |
| Suction cup connection | M5-IG |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |

Onderdeelnr.: 10.01.02.01685
Veerstoter in patroonuitvoering met interne dempingsveer- en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Universeel | Elektronica
| Shape | Profil |
| Fitting length | 30 (mm) |
| Suction cup connection | M5-IG |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 1.5 (Nm) |

Onderdeelnr.: 10.01.02.01687
Veerstoter in patroonuitvoering met interne dempingsveer- en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Universeel | Elektronica
| Shape | Screw |
| Suction cup connection | M5-IG |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |

Onderdeelnr.: 10.01.02.01684
Veerstoter in patroonuitvoering met interne dempingsveer- en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Universeel | Elektronica
| Shape | Profil |
| Fitting length | 20 (mm) |
| Suction cup connection | M5-IG |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 1.5 (Nm) |