Schmalz

Spring Plungers FSTImc

Stroke from 5 to 10 mm

Cấu hình ngay

Low spring forces for gently handling very fragile workpieces

Suitable for tight spaces and highly dynamic tasks thanks to its compact size

Internal damping spring protected against dirt and mechanical damage

Very responsive plunger motion for high process safety

Vacuum connection via beam with integrated vacuum feed or rigid hose connection for strain-free movement

Make the right decision for every application!

All the differences between the FSTE, FSTIm and FSTImc spring plungers at a glance. Our expert gives you an all-round view in a short video so that you can safely make the right selection of spring plungers for your application!

DIRECTLY TO THE VIDEO
Cấu trúc
  • Modular spring plunger for mounting to vacuum-guiding profile (1) or to screw in with a M10 thread (2)
  • Lock nuts (3) for mounting
  • Suction cup connector (4) for mounting suction cups
  • Vacuum connection thread (5)
Thông số kỹ thuật
  • Modular suction cup connection
  • Stroke: 5 to 10 mm
  • Internal damping spring
  • Cartridge design
Các ngành
  • •Electronics
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Shape mounting elements
Phân loại theo ngành
Product family

Chưa tìm thấy sản phẩm phù hợp?

Hãy cấu hình ngay sản phẩm phù hợp với ứng dụng của bạn!

1 - 4 từ 4 kết quả

FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

Mã sản phẩm: 10.01.02.01686

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Các ngành: Universal | Electronics

ShapeScrew
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
4 (Nm)
FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Mã sản phẩm: 10.01.02.01685

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Các ngành: Universal | Electronics

ShapeProfil
Fitting length30 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
1.5 (Nm)
FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Mã sản phẩm: 10.01.02.01687

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Các ngành: Universal | Electronics

ShapeScrew
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
4 (Nm)
FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Mã sản phẩm: 10.01.02.01684

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Các ngành: Universal | Electronics

ShapeProfil
Fitting length20 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
1.5 (Nm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.