Schmalz

Configuradores

Configuradores

Soluciones individuales configuradas en pocos minutos

Utilice nuestros configuradores para adaptar los productos individualmente a su aplicación. Le apoyamos en todo momento para que su elección sea la más adecuada.

Elementos de fijación

Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío

Generadores de vacío neumáticos

Manipulación manual

Asistente ergonómico de elevación
  • Configure la solución de elevación ergonómica adecuada para cada aplicación
  • Sistema completo compuesto por un elevador por vacío y un sistema de grúa óptimamente combinados para una manipulación segura, eficaz y ergonómica

Configuradores con derechos de separación

Sólo se puede acceder a los configuradores de esta superficie con una autorización expresa. Si necesita tener acceso, póngase en contacto con su asistente local.

Manipulación manual

  • Técnica de manipulación ergonómica para procesos de trabajo manuales.
  • Las soluciones consisten en un equipo de elevación por vacío y un sistema de grúa adecuado
  • Diseño individual del sistema global según los principios ergonómicos
Mostrar categoría

Puente grúa

  • Sistema de grúa modular para un montaje flexible y rentable de soluciones de grúa individuales
  • Instalación en el techo o en la construcción del pórtico
  • Especialmente adecuado para espacios de trabajo grandes
  • Capacidad de carga de hasta 1.200 kg
Mostrar categoría
  • NUEVO

Garras de dedos mGrip Basic

  • Capacidad de carga de hasta 10 kg
  • Anchura de la pieza hasta 300 mm
  • Hasta 120 recogidas por minuto
  • Dedos de silicona (opcional conforme a la FDA), tipo de protección del módulo de dedos IP69K
Mostrar categoría

Garras de dedos mGrip

  • Capacidad de carga de hasta 10 kg
  • Anchura de la pieza hasta 300 mm
  • Velocidad de agarre de hasta 120 picos por minuto
  • Garra fabricada con materiales conformes a la FDA (POM, silicona, acero inoxidable), clase de protección IP69K
Mostrar categoría

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el configurador online de Schmalz?

Esta herramienta web te guía a lo largo de un proceso de selección definido:

  • Selección de componentes: Selecciona la solución de producto que mejor se adapte a tu aplicación.
  • Validación: una comprobación automática realizada por el software evita combinaciones técnicamente incompatibles.
  • Visualización en 3D: los cambios se muestran directamente en un modelo tridimensional.
  • Descarga de datos CAD: Una vez que hayas terminado, puedes descargar los datos CAD directamente en tu software de diseño.
  • Consulta de presupuesto: Una vez que haya terminado de configurar el sistema, puede enviar una consulta de presupuesto y recibir una oferta personalizada.
¿Qué productos puedo configurar con los configuradores de Schmalz?

Con los configuradores de productos de Schmalz, puedes combinar componentes modulares y sistemas completos de manipulación directamente en línea para tu aplicación específica. La gama de productos abarca las siguientes categorías principales:

  • Elementos de fijación
  • Sistemas de ventosas y efectores finales
  • Generadores de vacío neumáticos
  • Manipulación manual

La gama se amplía sin fin para incluir configuradores adicionales. Puede ver qué productos se pueden configurar actualmente directamente en la vista general de la categoría correspondiente o haciendo clic en el botón del configurador en la página de detalles del producto.

¿Son gratuitos los configuradores de Schmalz?

Sí. Las herramientas de la página web son de uso gratuito. Para acceder a las funciones avanzadas, solo tienes que registrarte en schmalz.com.

¿Cuáles son las ventajas de iniciar sesión en el configurador de Schmalz.com?

Con tu cuenta habitual o tras registrarte una sola vez en la tienda, tendrás acceso directo a tres funciones clave del configurador:

  • Cálculo del precio: el configurador muestra inmediatamente el precio específico de tu conjunto personalizado. Pueden aplicarse restricciones específicas de cada país.
  • Exportación de datos: Recibirás archivos CAD para importarlos directamente a tu software de diseño.
  • Gestión de proyectos: Las configuraciones se pueden guardar y compartir con otras personas.
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto para mi configuración?
  1. Una vez que haya completado la configuración, puede enviar los datos directamente a Schmalz haciendo clic en el botón «Consulta».
  2. Su consulta se remitirá automáticamente a la persona de contacto correspondiente en Schmalz.
  3. Tras un control técnico realizado por un experto de Schmalz, recibirás un presupuesto detallado.
¿Puedo guardar un equipamiento completo ya completado y compartirlo con mis compañeros de trabajo?

Como usuario registrado, puedes guardar tus configuraciones directamente en el configurador. Las configuraciones guardadas se almacenan en tu cuenta de cliente y puedes abrirlas, adaptarlas y volver a guardarlas en cualquier momento.

Para compartir una configuración, utiliza una función específica del configurador que te permite generar un enlace a la misma y reenviarlo a tus compañeros de trabajo o a los participantes en el proyecto. Esto te permite compartir el estado actual de la planificación y colaborar en ella de forma conjunta.

¿Puedo realizar una edición más adelante de una configuración guardada?

Sí, una vez que hayas iniciado sesión, podrás editar las configuraciones guardadas más adelante. Las encontrarás en tu cuenta de usuario, en la sección «Configuraciones guardadas», y podrás volver a cargarlas en cualquier momento. Puedes sustituir componentes concretos o modificar parámetros. El sistema realiza una nueva comprobación de validez después de cada cambio.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta