Federstößel FSTIm
- Modulare Saugeranbindung
- Hub: 5 bis 20 mm
- Innenliegende Dämpfungsfeder
- Mit und ohne Verdrehsicherung

Individuelle Lösungen in wenigen Minuten konfiguriert
Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, um die Produkte individuell an Ihre Anwendung anzupassen. Wir unterstützen Sie jederzeit dabei die passende Auswahl zu treffen.










Passende ergonomische Hebelösung abgestimmt auf individuellen Anwendungsfall konfigurieren
Komplettsystem aus Vakuumheber und Kransystem optimal kombinieren für sicheres, effizientes und ergonomisches Handling
Die Konfiguratoren in diesem Bereich können lediglich mit einer separaten Berechtigung aufgerufen werden. Sollten Sie Zugriff benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner.






Das webbasierte Tool führt Sie durch einen definierten Auswahlprozess:
Komponentenauswahl: Sie wählen die Produktlösung passend für Ihre Anwendung aus.
Plausibilitätsprüfung: Eine softwarebasierte Hintergrundprüfung verhindert technisch inkompatible Kombinationen.
3D-Visualisierung: Änderungen werden direkt in einem dreidimensionalen Modell dargestellt.
CAD-Download: Nach Abschluss laden Sie die CAD-Daten direkt für Ihre Konstruktionssoftware herunter.
Angebotsanfrage: Im Anschluss an die Konfiguration können Sie das System direkt anfragen und ein individuelles Angebot erhalten.
Mit den Schmalz Produktkonfiguratoren stellen Sie modulare Komponenten und komplette Handhabungssysteme direkt online für Ihre spezifische Anwendung zusammen. Das Portfolio deckt folgende Hauptkategorien ab:
Befestigungselemente
Flächengreifsysteme und Endeffektoren
Pneumatische Vakuum-Erzeuger
Manuelle Handhabung
Das Portfolio wird kontinuierlich um weitere Konfiguratoren erweitert. Welche Produkte aktuell direkt konfigurierbar sind, erkennen Sie in der jeweiligen Kategorieübersicht oder am Konfigurator-Button auf der Produktdetailseite.
Ja. Die Nutzung der Tools auf der Website ist gebührenfrei. Für erweiterte Funktionen ist lediglich eine Registrierung auf schmalz.com erforderlich.
Mit Ihrem regulären oder nach einer einmaligen Registrierung im Shop erhalten Sie im Konfigurator direkten Zugriff auf drei zentrale Funktionen:
Preiskalkulation: Der Konfigurator zeigt sofort den spezifischen Preis für Ihre individuell zusammengestellte Baugruppe an. Länderspezifische Einschränkungen sind möglich.
Datenexport: Sie erhalten CAD-Formate zum direkten Import in Ihre Konstruktionssoftware.
Projektverwaltung: Konfigurationen können gespeichert und mit anderen Personen geteilt werden.
Nach Abschluss Ihrer Konfiguration können die Daten direkt über den Anfrage-Button an Schmalz übermittelt werden.
Ihre Anfrage wird automatisch an einen zuständige Ansprechpartner bei Schmalz weitergeleitet.
Nach technischer Prüfung durch den Schmalz-Experten erhalten Sie ein konkretes Angebot.
Als eingeloggter Nutzer können Sie Ihre Konfigurationen direkt im Konfigurator speichern. Die gespeicherten Konfigurationen liegen anschließend in Ihrem Kundenkonto und lassen sich jederzeit öffnen, anpassen und erneut speichern.
Zum Teilen erzeugen Sie im Konfigurator über eine separate Funktion einen Link zur Konfiguration und geben ihn an Kollegen oder Projektbeteiligte weiter. So teilen Sie den aktuellen Planungsstand und bearbeiten ihn gemeinsam.
Ja, im eingeloggten Zustand können Sie gespeicherte Konfigurationen nachträglich bearbeiten. Sie finden diese in Ihrem Nutzerkonto unter „Gespeicherte Konfigurationen“ und können sie jederzeit wieder laden. Dabei lassen sich einzelne Komponenten austauschen oder Parameter ändern. Bei jeder Änderung führt das System eine erneute Plausibilitätsprüfung durch.