Schmalz

Konfiguraattorit

Yksilölliset ratkaisut konfiguroitavissa muutamassa minuutissa

Käytä konfiguraattoreitamme, jotta voit mukauttaa tuotteet yksilöllisesti sovellukseesi. Tuemme sinua koko ajan oikean valinnan tekemisessä.

Asennuselementit

Alueen tartuntajärjestelmät ja päätehosteet

Tartuntäjärjestelmät ja robottikäsivarren työkaluja (EOAT)

Pneumaattiset alipainekehittimet

Manuaalinen käsittely

Ergonominen nostoavustin
  • Konfiguroi oikea ergonominen nostoratkaisu, joka on räätälöity sovelluskohtaisesti

  • Täydellinen järjestelmä, joka koostuu tyhjiönostimesta ja nosturijärjestelmästä, jotka on yhdistetty optimaalisesti turvalliseen, tehokkaaseen ja ergonomiseen käsittelyyn

Konfiguraattorit, joilla on erilliset oikeudet

Tämän alueen konfiguraattoreita voi käyttää vain erillisellä valtuutuksella. Jos tarvitset käyttöoikeutta, käänny paikallisen yhteyshenkilön puoleen.

Manuaalinen käsittely

  • Ergonomiset nostinratkaisut manuaaliseen kappaleenkäsittelyyn
  • Ratkaisut koostuvat alipainenostimesta ja yhteensopivasta nosturiratkaisusta
  • Kokonaisratkaisu suunnitellaan yksilöllisesti ergonomian ehdoilla
Näytä luokka

Tyhjiöputken nostin JumboFlex Mobile

  • Liikuteltava putkenostinratkaisu joustavaan käyttöön eri paikoissa
  • Helppo käyttää tavanomaisten teollisuuspistorasioiden kautta
  • Sähköisesti korkeussäädettävä pylväs ja nivelvarren puomin kompakti pysäköintiasento takaavat kompaktit kuljetusmitat
Näytä luokka

Nostinjärjestelmät

  • Modulaarinen nosturijärjestelmä yksilöllisten nosturiratkaisujen joustavaan ja kustannustehokkaaseen toteutukseen
  • Kiinnitys kattorakenteisiin tai erillisen kehikon varaan
  • Sopii erityisesti suurille työalueille
  • Hyötykuorma enintään 1200 kg
Näytä luokka
  • UUSI

Sormitarrain mGrip Basic

  • Kantavuus enintään 10 kg
  • Työkappaleen leveys enintään 300 mm
  • Jopa 120 poimintaa minuutissa
  • Sormet silikoni (valinnainen FDA-yhteensopiva), sormimoduulin suojausaste IP69K
Näytä luokka

Sormikoura mGrip

  • Kantavuus enintään 10 kg
  • Työkappaleen leveys enintään 300 mm
  • Tarttumisnopeus jopa 120 poimintanäppäintä minuutissa
  • Tartuntakahva valmistettu FDA:n vaatimusten mukaisista materiaaleista (POM, silikoni, ruostumaton teräs), suojausluokka IP69K
Näytä luokka

Köyden tasapainotin

  • Smart hoists are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the hand force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece.
Näytä luokka

Usein kysytyt kysymykset

Miten Schmalzin verkkokonfiguraattori toimii?

Verkkopohjainen työkalu opastaa sinut läpi määritellyn valintaprosessin:

  • Komponenttien valinta: Valitset sovelluksellesi parhaiten sopivan tuotereatkaisun.

  • Validointi: Ohjelmistopohjainen taustatarkistus estää teknisesti yhteensopimattomat yhdistelmät.

  • 3D-visualisointi: Muutokset näkyvät suoraan kolmiulotteisessa mallissa.

  • CAD-tiedostojen lataus: Kun olet valmis, voit ladata CAD-tiedot suoraan suunnitteluohjelmistoosi.

  • Tiedustelu: Kun olet määrittänyt järjestelmän, voit lähettää tiedustelun ja saada räätälöidyn tarjouksen.

Mitä tuotteita voin konfiguroida Schmalzin konfiguraattoreilla?

Schmalzin tuotekonfiguraattoreiden avulla voit koota modulaarisia komponentteja ja kokonaisia käsittelyjärjestelmiä suoraan verkossa juuri omaan sovellukseesi sopiviksi. Tuotevalikoima kattaa seuraavat pääkategoriat:

  • Kiinnityselementit

  • Tarttujasysteemit ja päätevaikuttajat

  • Pneumaattiset alipainekehittimet

  • Manuaalinen käsittely

Valikoimaa laajennetaan jatkuvasti uusilla konfiguraattoreilla. Voit tarkistaa, mitkä tuotteet ovat tällä hetkellä konfiguroitavissa, suoraan kyseisen luokan yleiskatsauksesta tai napsauttamalla konfiguraattoripainiketta tuotteen tietosivulla.

Ovatko Schmalzin konfiguraattorit ilmaisia?

Kyllä. Verkkosivuston työkaluiden käyttö on ilmaista. Jotta pääset käyttämään kehittyneitä toimintoja, sinun tarvitsee vain rekisteröityä osoitteessa schmalz.com.

Mitä etuja on kirjautua sisään schmalz.com-sivuston konfiguraattoriin?

Tavallisella tililläsi tai suorittamalla kertaluonteisen rekisteröitymisen verkkokaupassa saat suoran pääsyn konfiguraattorin kolmeen keskeiseen toimintoon:

  • Hinnanlaskenta: Konfiguraattori näyttää välittömästi räätälöidyn kokoonpanosi tarkan hinnan. Maakohtaisia rajoituksia saattaa olla voimassa.

  • Tietojen vienti: Saat CAD-tiedostot, jotka voit tuoda suoraan suunnitteluohjelmistoosi.

  • Projektinhallinta: Kokoonpanot voidaan tallentaa ja jakaa muiden kanssa.

Miten saan tarjouksen valitsemastani kokoonpanosta?
  1. Kun olet saanut täydellisen kokoonpanon valmiiksi, voit lähettää tiedot suoraan Schmalzille napsauttamalla ”Tiedustelu”-painiketta.

  2. Tiedustelu välitetään automaattisesti asianmukaiselle yhteyshenkilölle Schmalzilla.

  3. Schmalzin asiantuntijan suorittaman teknisen tutkimuksen jälkeen saat yksityiskohtaisen tarjouksen.

Voinko tallentaa täydellisen kokoonpanon ja jakaa sen työtovereilleni?

Kirjautuneena käyttäjänä voit tallentaa asetuksesi suoraan konfiguraattoriin. Tallennetut asetukset säilytetään asiakastililläsi, ja niitä voi avata, sovittaa ja tallentaa uudelleen milloin tahansa.

Voit jakaa kokoonpanon käyttämällä konfiguraattorin erotustoimintoa, jolla luot linkin kokoonpanoon ja lähetät sen kollegoille tai projektin osallistujille. Näin voit jakaa suunnittelun nykytilan ja tehdä yhteistyötä sen parissa.

Voinko muokata tallennettua asetusta myöhemmin?

Kyllä, kun olet kirjautunut sisään, voit muokata tallennettuja kokoonpanoja myöhemmin. Löydät ne käyttäjätililtäsi kohdasta ”Tallennetut kokoonpanot” ja voit ladata ne uudelleen milloin tahansa. Voit vaihtaa yksittäisiä komponentteja tai muuttaa parametreja. Järjestelmä suorittaa uuden kelpoisuustarkistuksen jokaisen muutoksen jälkeen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.