- UUSI
Laaja pinta-alainen alipainetarrainsysteemi FA-X / FA-M
Maksimaalinen hyötysuhde minimaalisella kulutuksella - optimoitu kestäviin prosesseihin ja monipuoliseen materiaalinkäsittelyyn
Olipa kyse sitten kuormalavojen asettamisesta, purkamisesta, käyttöönotosta tai lajittelusta - erilaisia prosesseja voidaan automatisoida vain yhdellä tarttujalla. Laaja valikoima erikokoisia tavaroita tarttuu luotettavasti. Erilaisista materiaaleista, kuten pahvilaatikoista, puusta, pelteistä (kuivasta) tai muovista valmistettuja työkappaleita, leikkauksilla tai ilman, voidaan käsitellä tarkasti. Tulos: maksimaalinen joustavuus monenlaisiin sovelluksiin, helppo integroida ja tehokas toteuttaa.
Sovelluksesta riippuen jopa 80 % pienempi energiankulutus ja siten pienemmät kustannukset erikseen kytkettävien ejektoreiden suuttimien ansiosta
Helposti saatavilla olevan ejektorin ja nopeasti vaihdettavalla liimakalvolla varustetun tiivisteen ansiosta huolto- ja seisokkiajat ovat mahdollisimman lyhyitä
Vähäinen asennustyö keskitetyn virtaliitännän ja paineilman ansiosta (jopa useiden integroitujen ejektoreiden kanssa)
Saat tärkeitä järjestelmätietoja suuren integroidun LED-näytön kautta
Kompaktin suunnittelun ansiosta tarttuja voidaan asentaa suoraan koko pituudeltaan robottiin tai portaaliin, mikä säästää arvokasta tilaa
Yksilöllinen konfiguraatio
Oletko kiinnostunut? Jos haluat lisätietoja, täytä yhteydenottolomakkeemme.

Design

- Alumiininen perusprofiili (1), jossa on sivussa T-aukot antureille ja integroitu ilmansyöttö erottamiseen
- Tyhjiö booster (2) nopeuttaa evakuointia; venttiilikalvo (3) venttiilin tyypin ja koon nopeaa vaihtamista varten
- Tiivistyselementti: imukuppi (4), jossa on push-in-toiminto, tai tiivistysvaahto (5), jossa on liimakalvo
- Valinnainen integroitu liukuva tyhjiöventtiili (6) nopeaa evakuointia ja suurta imutilavuutta varten
- Päätykansi, jossa on toimintojen integrointi (7): paineilma liitäntä, alipainemittari; tyhjiökytkin ja säätöventtiilit valinnaisia
- Tyyppi FA-X, jossa on monivaihe-ejektori (8); tyyppi FA-M, jossa on liitoskappale (9) ulkoisen alipaineen kehittämistä varten
Tilaustiedot
Tuotekoodi
Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.
Koodi | Tyyppi | Tyyppi Kuvaus |
|---|---|---|
FA-Xb | Laaja pinta-alainen tarttujasysteemi FA-Xb integroiduilla ejektoreilla | Kustannustehokas perusversio |
FA-Mb | Laaja pinta-alainen tarttujasysteemi FA-Mc ulkoista alipainekehittimen tyhjiötä varten | |
FA-Xc | Laaja pinta-alainen tarttujasysteemi FA-Xc, jossa on integroitu ejektorit | Kompakti versio, jossa on tarttujaprofiiliin integroidut pneumaattiset venttiilit tyhjiön kytkemistä päälle/pois ja ulospuhalluksen kytkemistä päälle/pois varten |
FA-Mc | Laaja pinta-alainen alipainetarrainjärjestelmät FA-Mc ulkoista alipaineen kehittäjää varten | Kompakti versio, jossa tyhjiöventtiili on integroitu tarttujaprofiiliin tyhjiö päälle/pois ja ulospuhallus päälle/pois |
FA-Xi | Laaja pinta-alainen tarttujasysteemi FA-Xi, jossa on integroitu ejektorit | Älykäs versio integroidulla LED-näytöllä ja lisätoiminnoilla, kuten energiansäästötoiminnolla, monipuolisella digitalisointityökalulla ja huoltotiedoilla |
FA-Mi | Laaja pinta-alainen alipainetarrainjärjestelmät FA-Mi ulkoisille alipainekehittimille |
Koodi | Tyyppi | Tyyppi Kuvaus |
|---|---|---|
SVK | Takaiskuventtiilit | Sulkeutuvat kokonaan, kun työkappale ei ole imukupissa. Tämä mahdollistaa erityisen suuren virtausnopeuden ja tyhjiön. Soveltuu erityisesti karkeapintaisten ja ilmaa läpäisevien työkappaleiden käsittelyyn |
SW | Virtausvastukset | Vankka, kustannustehokas, soveltuu yläpuolisiin sovelluksiin tai tarttujien kallistukseen > 45° |
Koodi | Pituus x leveys (mm) |
|---|---|
FA-X: Pmin x Lmin ... Pmax x Lmax | 352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm |
FA-M: Pmin x Lmin ... Pmax x Lmax | 226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm |
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
ABC00111D | Yksittäinen konfiguraatiokoodi |
Tilaustiedot
Voit tilata vakiotuotteitamme kätevästi verkossa.
Jos haluat räätälöityjä tarttujia, lähetä vaatimuksesi verkkotiedustelulomakkeellamme.
Tekniset tiedot
- Yleiskäyttöiset tartuntalaitteet automatisoituun kuormalavojen asetteluun, purkamiseen, käyttöönottoon ja lajitteluun
- Mitat: 1,432 x 130 mm - 1,432 x 130 mm
- Tiivistyselementti: tiivistysvaahto, imukupit
Toimialat
- •Yleiskäyttö
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen | |
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Ohjelmisto | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
Etkö löytänyt oikeaa tuotetta?
Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!
1 - 10 / 24 tuloksista

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10028
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10054
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10029
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10068
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10030
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10069
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 550 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10032
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10070
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10033
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |

- UUSI
Osanro: 10.01.38.10071
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |