- UUSI
FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P
Osanro: 10.01.38.10032
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Check valve |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Sealing element | Suction Cups |
| Shape | Push In |
| Number of suction cells | 22 |
| Size | 1x66 |
| Control valve | Normally open |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Air consumption [l/min] | 350 l/min |
| Suction rate (max.) | 910 l/min |
| Suction force at -250 mbar | 240 N |
| Degree of evacuation | 71 % |
| Sound pressure level suction | 75 dB(A) |
| Weight | 2,9 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi