- NUEVO
FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P
N° de artículo: 10.01.38.10032
Sistema de agarre superficial por vacío con generación de vacío integrada
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Función | basic |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo de válvula | Válvula de flujo |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 240 (N) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Válvula de flujo |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función | basic |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Forma | Push In |
| Número de células de aspiración | 22 |
| Tamaño | 1x66 |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Presión operativa óptima | 5 bar |
| Consumo de aire [l/min] | 350 l/min |
| Capacidad de aspiración máx. | 910 l/min |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 240 N |
| Grado de evacuación | 71 % |
| Nivel acústico de aspiración | 75 dB(A) |
| Peso | 2,9 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación