Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Réf. article: 10.01.38.10032

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionbasic
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 54 mm
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
FormeClipsable
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar240 (N)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 134  mm
H2 55  mm
L 442  mm
L2 402  mm
Y1 90  mm
Type de ventouse Ventouses à soufflets SPB2
Ds 40  mm
Clapet à bille
Données techniques
Attribut Valeur
Fonction basic
Arrangement des cellules d'aspiration 3 rangs, 54 mm
Élément d'étanchéité Ventouses
Forme Clipsable
Nombre de cellules d'aspiration 22
Taille 1x66
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Pression de service optimale 5  bar
Consommation d'air [l/min] 350  l/min
Capacité d'aspiration max. 910  l/min
Force d'aspiration à -250 mbar 240  N
Degré d'évacuation 71  %
Niveau pression sonore aspiration 75  dB(A)
Poids propre 2,9  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier