- YENI
FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P
Parça no.: 10.01.38.10032
Vakumlu gripper sistemi entegre vakum üretemi ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 40 (mm) |
| Şekil | Push In |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240 (N) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Çek valf |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm |
| Sızdırmazlık elemanı | Suction Cups |
| Şekil | Push In |
| Emme hücresi sayısı | 22 |
| Boyut | 1x66 |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
| Hava tüketimi [l/dak] | 350 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 910 l/min |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240 N |
| Tahliye derecesi | 71 % |
| Ses seviyesi emiş | 75 dB(A) |
| Ağırlık | 2,9 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon