- NUOVO
Sistemi di presa a vuoto ad area FA-X / FA-M
Massimo rendimento con consumi minimi - ottimizzato per processi sostenibili e manipolazione versatile del materiale
Che si tratti di pallettizzazione, depallettizzazione, confezionamento o selezione, con una sola pinza di presa si possono automatizzare diversi processi. Un'ampia gamma di merci di dimensioni diverse viene afferrata in modo affidabile. È possibile manipolare con precisione pezzi di materiali diversi, come scatole di cartone, legno, movimentazione di lamiere (a secco) o plastica, con o senza tagli. Il risultato: massima flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni, facile da integrare e efficiente da implementare.
A seconda dell'applicazione, fino all'80% di consumo di energia in meno e quindi costi ridotti grazie ai banchi di ugelli eiettori commutabili individualmente
Grazie all'eiettore facilmente accessibile e alla guarnizione di tenuta con pellicola adesiva Quick-Change, la manutenzione e i tempi di inattività sono ridotti al minimo
Basso sforzo di installazione grazie all'interfaccia centrale per le prestazioni e l'aria compressa (anche con più eiettori integrati)
Ricevi importanti informazioni sul sistema tramite un grande display LED integrato
Grazie al suo design compatto, la pinza di presa può essere montata direttamente su un robot o un portale per tutta la sua lunghezza, risparmiando spazio prezioso
Configurazione individuale
Siete interessati? Per maggiori informazioni, compilate il nostro modulo di contatto.

Struttura

- Profilo angolare in alluminio (1) con scanalature laterali a T per i sensori e collegamento elettrico integrato per la separazione
- Booster di vuoto (2) per un'evacuazione più rapida; film di valvole (3) per il cambio rapido del tipo e della misura della valvola
- Elemento di tenuta: ventosa (4) con funzione di aspirazione o spugna di tenuta (5) con adesivo
- Valvola del vuoto integrata opzionale (6) per un'evacuazione rapida e un elevato volume di aspirazione
- Piastra di chiusura con integrazione delle funzioni (7): attacco aria compressa, vacuometro; vacuostato e valvole di controllo opzionali
- Tipo FA-X con eiettore multi-stadio (8); tipo FA-M con attacco (9) per generazione di vuoto esterno
Informazioni per l'ordinazione
Codice del prodotto
Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.
Codice | Tipo | Tipo Descrizione |
|---|---|---|
FA-Xb | Sistema di presa ad area FA-Xb con eiettore integrato | Modello base conveniente |
FA-Mb | Sistema di presa a vuoto ad area FA-Mc per generatore di vuoto esterno | |
FA-Xc | Sistema di presa ad area FA-Xc con eiettore integrato | Modello compatto con valvole pneumatiche integrate nel profilo della pinza di presa per l'attivazione/disattivazione del vuoto e l'attivazione/disattivazione del soffio |
FA-Mc | Sistema di presa a vuoto ad area FA-Mc per generatore di vuoto esterno | Modello compatto con valvola per il soffio integrata nel profilo della pinza di presa per l'attivazione/disattivazione del vuoto e l'attivazione/disattivazione del soffio |
FA-Xi | Sistema di presa ad area FA-Xi con eiettore integrato | Dispositivo di allarme con display LED integrato e funzioni supplementari come la funzione di risparmio energetico, un versatile strumento di digitalizzazione e informazioni di servizio |
FA-Mi | Sistema di presa a vuoto ad area FA-Mi per generatore di vuoto esterno |
Codice | Tipo | Tipo Descrizione |
|---|---|---|
SVK | Valvole di esclusione | Chiudono completamente quando la ventosa non è occupata dal pezzo. Ciò consente di ottenere un flusso e un vuoto particolarmente elevati. Particolarmente adatta per l'handling di pezzi con superficie ruvida e permeabili all'aria |
SW | Resistenza di flusso | Robusti, economici, adatti per applicazioni sopraelevate o con inclinazione della pinza di presa > 45° |
Codice | Lunghezza x larghezza (in mm) |
|---|---|
FA-X: Lmin x Wmin ... Lmax x Wmax | 352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm |
FA-M: Lmin x Wmin ... Lmax x Wmax | 226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm |
Codice | Tipo |
|---|---|
ABC00111D | Codice di configurazione individuale |
Note sull'ordine
Potete ordinare comodamente online i nostri articoli standard.
Per pinze di presa personalizzate, vi preghiamo di inviare le vostre esigenze utilizzando il nostro modulo di richiesta online.
Dati tecnici
- Sistemi di presa universali per la pallettizzazione, la depalettizzazione, il confezionamento e la selezione automatizzati
- Dimensioni: Da 442 x 130 mm a 1.432 x 130 mm
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventose
Industrie
- •Universale
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Software | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Non avete trovato il prodotto giusto?
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
1 - 10 da 24 risultati

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10028
Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10054
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10029
Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | controlled |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10068
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | controlled |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10030
Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | intelligent |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10069
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | intelligent |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 550 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10032
Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 240 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10070
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | basic |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 240 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10033
Sistema di presa a vuoto della superficie con generazione di vuoto integrata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | controlled |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 240 (N) |

- NUOVO
Numero articolo: 10.01.38.10071
Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Funzione | controlled |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 40 (mm) |
| Forma | Push In |
| Tipo di valvola | Valvole di esclusione |
| Forza di presa a -250 mbar | 240 (N) |