Schmalz

  • NIEUW

Vlakke-grijpersystemen FA-X / FA-M

Maximaal rendement met minimaal verbruik - geoptimaliseerd voor duurzame processen en veelzijdige handling van materiaal

Of het nu gaat om palletiseren, depalletiseren, commisioneren of sorteren - een groot aantal processen kan worden geautomatiseerd met slechts één grijper. Een breed scala aan goederen met verschillende afmetingen wordt betrouwbaar vastgepakt. Werkstukken van verschillende materialen zoals kartonnage, hout, metaalplaat (droog) of kunststof, met of zonder uitsparingen, kunnen nauwkeurig worden gehanteerd. Het resultaat: maximale buigslapheid voor een breed scala aan applicaties, eenvoudig te integreren en efficiënt te implementeren.

FA-X / FA-M Configurator
Laag deblokkeringselement

Afhankelijk van de applicatie tot 80% minder deblokkeringselement en dus lagere kosten dankzij individueel schakelbare ejectorsproeierbanken

Eenvoudig onderhoud

Dankzij het gemakkelijk toegankelijke ejektor en afdichtingsschuim met snelwissel lijmlaag worden onderhoud en stilstand tot een minimum beperkt

Snelle installatie

Geringe installatie-inspanning dankzij centrale media-interface voor vermogen en perslucht (zelfs met meerdere geïntegreerde ejektoren)

Geoptimaliseerde ervaring

Ontvang belangrijke informatie over de grijpersystemen via een groot geïntegreerd LED-display

Flexibele bevestiging voor grijper

Dankzij het compacte ontwerp kan de grijper over de hele lengte direct op een robot of portaal worden gemonteerd, waardoor kostbare ruimte wordt bespaard

Uw individuele configuratie

Bent u geïnteresseerd? Vul voor meer informatie ons contactformulier in.

Contactformulier
Ontwerp
  • Aluminium basisprofiel (1) met zijwaartse T-slots voor sensoren en geïntegreerde luchtaansluiting voor afscheider
  • Vacuüm booster (2) voor snellere evacuatie; ventielfolie (3) voor het snelwisselen van ventieltype en grootte
  • Afdichtingselement: zuiger (4) met indrukfunctie of afdichtingsschuim (5) met kleeflaag
  • Optionele geïntegreerde inschuifbare vacuümklep (6) voor snelle evacuatie en hoog zuigvolume
  • Einddeksel met functie-integratie (7): persluchtaansluiting, vacuümaansluiting; vacuümschakelaar en stuurkleppen optioneel verkrijgbaar
  • Type FA-X met meertraps uitwerper (8); type FA-M met aansluiting (9) voor externe vacuümopwekking
Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

FA-Xi
SW
442 x 130
ABC00111D
Naam

Code

Type

Type Beschrijving

FA-Xb

Oppervlaktegrijpersysteem FA-Xb met geïntegreerde ejektor

Voordelige basis versie

FA-Mb

Vlakke-grijpersysteem FA-Mc voor externe vacuümgenerator

FA-Xc

Oppervlaktegrijpersysteem FA-Xc met geïntegreerde ejektor

Compacte versie met pneumatische kleppen geïntegreerd in het grijperprofiel voor vacuüm aan/uit en afblaasventielen aan/uit

FA-Mc

Vlakke-grijpersysteem FA-Mc voor externe vacuümgenerator

Compacte versie met vacuümklep geïntegreerd in het grijperprofiel voor vacuüm aan/uit en afblaasventiel aan/uit

FA-Xi

Oppervlaktegrijpersysteem FA-Xi met geïntegreerd ejektor

Intelligente versie met geïntegreerd display met LED-display en extra functies zoals energiebesparing, veelzijdig digitaliserings gereedschap en service-informatie

FA-Mi

Vlakke-grijpersysteem FA-Mi voor externe vacuümgenerator

Stromingsventielen

Code

Type

Type Beschrijving

SVK

Stromingsventielen

Sluiten volledig wanneer de zuiger niet bezet is door het werkstuk. Dit maakt een bijzonder hoge volumestroom en hoog vacuüm mogelijk. Bijzonder geschikt voor handling van werkstukken met ruwe oppervlakken en luchtdoorlatende werkstukken

SW

Stromingsweerstanden

Robuust, kosteneffectief, geschikt voor applicaties boven het hoofd of grijperneiging > 45°

Afmetingen

Code

Lengte x breedte (in mm)

FA-X: Lmin x Bmin ... Lmax x Bmax

352 mm x 130 mm...1468 mm x 260 mm

FA-M: Lmin x Bmin ... Lmax x Bmax

226 mm x 130 mm...1972 mm x 260 mm

Configuratie code

Code

Type

ABC00111D

Individuele configuratiecode

Bestelinformatie

U kunt onze standaardproducten gemakkelijk online bestellen.

Voor op maat gemaakte grijpers kunt u uw voorschriften doorgeven via ons online aanvraagformulier.

Technische gegevens
  • Universele grijpers voor automatisch palletiseren, depalletiseren, commisioneren en sorteren
  • Afmetingen: 442 x 130 mm tot 1.432 x 130 mm
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignappen
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels
Succesverhaal

Filterresultaten

Function
Sealing element
Length L
Etikettering
Sector

Heb je het juiste product niet gevonden?

Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!

1 - 10 van 24 resultaten

  • NIEUW
FA-Xb SVK 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10028

Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionbasic
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • NIEUW
FA-Mb SVK 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10054

Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionbasic
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • NIEUW
FA-Xc SVK 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10029

Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functioncontrolled
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • NIEUW
FA-Mc SVK 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10068

Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functioncontrolled
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • NIEUW
FA-Xi SVK 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10030

Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionintelligent
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • NIEUW
FA-Mi SVK 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10069

Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionintelligent
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
  • NIEUW
FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Onderdeelnr.: 10.01.38.10032

Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionbasic
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
  • NIEUW
FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Onderdeelnr.: 10.01.38.10070

Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionbasic
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
  • NIEUW
FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P

Onderdeelnr.: 10.01.38.10033

Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functioncontrolled
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
  • NIEUW
FA-Mc SVK 442 3R54 SPB2-40P

Onderdeelnr.: 10.01.38.10071

Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functioncontrolled
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
FA-X / FA-M Configurator

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.