"De producten van Schmalz zijn technisch gevorderd, betrouwbaar en het advies is uitstekend."∼ Michael Gierten, Automatisering en procestechnologie

PRÜM-Türenwerk: Minder energie, hetzelfde vermogen met FA-X
PRÜM-Türenwerk wil de energiekosten laten zakken om zijn duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen uitvoeren. Door de nieuwste generatie vacuümgrijpers te gebruiken, verlaagt het bedrijf zijn persluchtverbruik met 33 procent.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Construction supplier |
|---|---|
| Werkstuk | Deuren |
| Productgroep | Vacuüm-grijpsystemen OR vacuüm grijpsystemen |
| Type behandeling | Geautomatiseerde handling |
Met Schmalz
33
procent
laten zakken van het deblokkeringselement
20
procent
meer grijpcycli
De klant: PRÜM-Türenwerk GmbH
PRÜM-Türenwerk GmbH is een van de grootste Duitse vervaardiging van hoogwaardige deuren en kozijnen. Het bedrijf, dat ongeveer 800 mensen in dienst heeft, produceert jaarlijks miljoenen deurbladen en sluit aan bij klanten in heel Europa. PRÜM staat voor innovatie, kwaliteit en op maat gemaakte oplossingen voor particuliere en commerciële bouwprojecten. Dankzij de sterk geautomatiseerde productieprocessen kan PRÜM deurbladen in een groot aantal afmetingen en versies vervaardigen. Deze variëren van compacte formaten tot deurbladen van groot formaat met afmetingen tot 2.500 x 1.500 millimeter en een eigengewicht tot 150 kilogram. Deze diversiteit stelt speciale voorschriften aan handlingtechnologie en til oplossingen.
De uitdaging
Al vele jaren worden vacuüm-grijpsystemen voor oppervlakken van Schmalz gebruikt in de productie bij PRÜM voor de automatische handling van deurbladen met een gewicht tot 150 kilogram. Hoewel deze oplossing betrouwbaar werkte, was het persluchtverbruik naar huidige maatstaven relatief hoog. Aangezien het bedrijf zichzelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen had gesteld, vormde dit een economische en ecologische uitdaging. Het doel was om de energiekosten en het deblokkeringselement tegen 2028 aanzienlijk te verminderen. PRÜM-Türenwerk GmbH had daarom een oplossing nodig die maximaal energieefficiency bood zonder in te leveren op betrouwbaarheid of functionaliteit.
Oplossing van Schmalz
Dankzij de jarenlange samenwerking met Schmalz kan PRÜM-Türenwerk GmbH de nieuwe, energieefficiënte vacuüm vlakke grijper FA-Xi onmiddellijk in de productie gebruiken. De contactpersoon bij Schmalz kent de voorschriften, materialen en processen van PRÜM door en door en stelt een oplossing op maat voor. De nieuwe FA-Xi levert indrukwekkende resultaten. Het persluchtverbruik daalt met 33 procent en de werkfrequentie daalt van 13 naar 10 seconden. Een belangrijk voordeel is de intelligente sturing, die automatisch de benodigde sproeiers in- of uitschakelt afhankelijk van de kwaliteit van het werkstuk en de bezettingsgraad. Afhankelijk van de applicatie kan dit tot 80 procent van de benodigde perslucht besparen in vergelijking met vergelijkbare producten - een belangrijke factor bij het verlagen van de bedrijfskosten en het uitvoeren van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2028. De universele grijper grijpt betrouwbaar werkstukken van verschillende materialen, zoals hout, kunststof en andere oppervlakken, ongeacht hun grootte of geometrie. Dankzij het compacte ontwerp en het lage eigengewicht kan de grijper direct op de robot worden geïntegreerd om ruimte te besparen. Eenvoudig onderhoud met snelwissel kleeffilm beperkt ook stilstand tot een minimum. Zo kan PRÜM zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2028 ondersteunen zonder operationele verliezen.

De nieuwe oplossing bespaart elke dag 800 m³ perslucht

Schmalz kent de uitdagingen bij PRÜM en vindt een op maat gemaakte oplossing voor het grijpen
