"I prodotti Schmalz sono avanzati dal punto di vista tecnico, affidabili e il servizio di consulenza è eccellente".∼ Michael Gierten, Tecnologia dell'automazione e dei processi

PRÜM-Türenwerk: Meno energia, stessa prestazione con FA-X
PRÜM-Türenwerk vuole abbassare i costi energetici per eseguire i suoi obiettivi di sostenibilità. Utilizzando l'ultima generazione di sistemi di presa a vuoto, l'azienda sta riducendo il consumo di aria compressa del 33%.
Fatti della storia di successo
| Industria | Legno |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Porte interne |
| Gruppo di prodotti | Sistemi di presa a vuoto |
| Tipo di manipolazione | Handling automatizzato |
Con Schmalz
33
percentuale
abbassare il consumo di energia
20
percentuale
più cicli di presa
Il cliente: PRÜM-Türenwerk GmbH
PRÜM-Türenwerk GmbH è uno dei principali produttori tedeschi di porte e telai per interni di alta qualità. Con circa 800 datori di lavoro, l'azienda produce milioni di ante di porte ogni anno e fornisce clienti in tutta Europa. PRÜM è sinonimo di novità, qualità e soluzioni su misura per progetti di costruzione privati e commerciali. Grazie ai processi produttivi altamente automatizzati, PRÜM è in grado di produrre ante per porte in un'ampia gamma di dimensioni e modelli. Si va dai formati compatti alle ante di grande formato con dimensioni fino a 2.500 x 1.500 millimetri e un peso fino a 150 chilogrammi. Questa diversità pone speciali esigenze alla tecnologia di handling e alle soluzioni per la movimentazione.
La sfida
Per molti anni, i sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz sono stati utilizzati nella produzione di PRÜM per la movimentazione automatizzata di ante di porte fino a 150 kg di peso. Pur funzionando in modo affidabile, questa soluzione comportava un consumo d'aria compressa relativamente elevato rispetto agli standard odierni. Poiché l'azienda si era posta obiettivi di sostenibilità ambiziosi, ciò rappresentava una sfida economica ed ecologica. L'obiettivo era quello di ridurre significativamente i costi e il consumo di energia entro il 2028. PRÜM-Türenwerk GmbH aveva quindi bisogno di una soluzione che offrisse la massima utilizzazione di energia senza compromettere l'affidabilità o la funzione.
La soluzione di Schmalz
Grazie alla collaborazione di lunga data con Schmalz, PRÜM-Türenwerk GmbH è in grado di utilizzare immediatamente nel settore di produzione il nuovo sistema di presa a vuoto ad area FA-Xi, efficiente dal punto di vista energetico. Il referente Schmalz comprende internamente le esigenze, i materiali e i processi di PRÜM e presenta una soluzione su misura. La nuova FA-Xi offre risultati impressionanti. Il consumo d'aria compressa è ridotto del 33%, mentre il tempo ciclo passa da 13 a 10 secondi. Un vantaggio fondamentale è rappresentato dal dispositivo di allarme, che attiva o disattiva automaticamente i fili degli ugelli necessari in base alla qualità del pezzo e al livello di occupazione. A seconda dell'applicazione, questo permette di risparmiare fino all'80% dell'aria compressa necessaria rispetto a prodotti simili, un fattore significativo per ridurre i costi di gestione e per eseguire gli obiettivi di sostenibilità del 2028. La pinza di presa universale gestisce in modo affidabile pezzi di vari materiali, come legno, plastica e altre superfici, indipendentemente dalla loro misura o geometria. Grazie al suo design compatto e al peso ridotto, la pinza di presa può essere integrata direttamente nel robot per risparmiare spazio. La semplicità di manutenzione, grazie alla pellicola adesiva Quick-Change, riduce al minimo i tempi di inattività. PRÜM può così sostenere i suoi obiettivi di sostenibilità 2028 senza alcuna perdita di funzionamento.

La nuova soluzione consente di risparmiare ogni giorno 800 m³ di aria compressa

Schmalz conosce le sfide di PRÜM e trova una soluzione di presa su misura
