Schmalz

새로운 솔루션을 통해 매일 최대 3,500개의 도어 리프를 처리할 수 있습니다.

PRÜM-Türenwerk: FA-X를 통한 적은 에너지, 동일한 파워

프룸튜렌베르크는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 에너지 비용을 낮추고자 합니다. 이 회사는 최신 세대의 진공 그리퍼를 사용하여 압축 공기의 소모량을 33%까지 줄이고 있습니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물인테리어 도어
제품 그룹진공 그립 시스템
처리 유형자동화된 처리

슈말츠와 함께

33

퍼센트

에너지 소비 감소

20

퍼센트

더 많은 그립 사이클

고객: PRÜM-Türenwerk GmbH

프룸-튜렌베르크는 독일을 대표하는 고품질 인테리어 도어 및 프레임 제조 업체 중 하나입니다. 약 800명의 직원을 고용하고 있는 이 회사는 매년 수백만 개의 도어 좌판을 생산하여 유럽 전역의 고객에게 공급하고 있습니다. PRÜM은 개인 및 상업용 건축 프로젝트를 위한 혁신적인 품질과 커스터마이징 솔루션을 의미합니다. 고도로 자동화된 생산 공정 덕분에 프룸은 다양한 치수와 버전으로 도어 리프를 제조할 수 있습니다. 소형 포맷부터 최대 2,500 x 1,500 밀리미터의 치수와 최대 150 킬로그램의 무게를 가진 대형 도어 리프까지 다양합니다. 이러한 다양성으로 인해 핸들링 기술과 자동화 솔루션에 대한 특수 리프팅 장치가 요구됩니다.

도전 과제

수년 동안 슈말츠의 진공 표면 그리핑 시스템은 최대 150kg에 달하는 도어 리프를 자동으로 처리하기 위해 PRÜM의 생산 공정에서 사용되어 왔습니다. 이 솔루션은 안정적으로 작동했지만 오늘날 기준으로는 압축 공기의 소모량이 상대적으로 높았습니다. 이 회사는 야심찬 지속가능성 목표를 세웠기 때문에 경제적, 환경적 과제를 안고 있었습니다. 목표는 2028년까지 에너지 비용과 소비량을 크게 줄이는 것이었습니다. 따라서 프롬튜렌베르크는 신뢰성이나 기능에 영향을 주지 않으면서 에너지 효율을 극대화할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.

"슈말츠의 제품은 기술적으로 첨단이고 신뢰할 수 있으며 상담 서비스도 훌륭합니다."
∼ 마이클 기르텐, 자동화 및 공정 기술, 자동화 및 공정 기술

슈말츠의 솔루션

슈말츠와의 오랜 협력 덕분에 PRÜM-Türenwerk GmbH는 에너지 효율이 높은 새로운 광영역 진공 그리퍼 FA-Xi를 생산에 즉시 사용할 수 있게 되었습니다. 슈말츠 담당자는 PRÜM의 요구 사항, 재질 및 공정을 내부적으로 완전히 이해하고 커스터마이징된 솔루션을 제시했습니다. 새로운 FA-Xi는 인상적인 결과를 제공합니다. 압축 공기의 소모량은 33% 감소하고 사이클 타임은 13초에서 10초로 단축됩니다. 주요 장점은 지능형 제어 시스템으로, 작업물 품질과 점유 수준에 따라 요구 사항에 따라 노즐 스트랜드를 자동으로 켜거나 끕니다. 애플리케이션에 따라 유사 제품에 비해 요구되는 압축 공기를 최대 80%까지 절약할 수 있어 운영 비용을 절감하고 2028년 지속가능성 목표를 달성하는 데 중요한 요소로 작용합니다. 범용 그리퍼는 목재, 플라스틱 및 기타 표면과 같은 다양한 재질로 만들어진 작업물을 크기나 형상에 관계없이 안정적으로 처리합니다. 컴팩트한 설계와 가벼운 무게 덕분에 그리퍼를 로봇에 직접 통합할 수 있어 공간을 절약할 수 있습니다. 퀵체인지 접착 필름으로 유지보수가 간단하여 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 따라서 PRÜM은 작동 손실 없이 2028년 지속가능성 목표를 서포트할 수 있습니다.

새로운 솔루션으로 매일 800m³의 압축 공기가 절약됩니다.

새로운 솔루션으로 매일 800m³의 압축 공기가 절약됩니다.

슈말츠는 PRÜM의 과제를 파악하고 커스터마이징된 그립 솔루션을 찾습니다.

슈말츠는 PRÜM의 과제를 파악하고 커스터마이징된 그립 솔루션을 찾습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

높은 에너지 효율성압축 공기의 소모량 감소
최적화된 작동성디스플레이를 통한 시스템 정보
사이클 타임 단축같은 시간에 더 많은 도어 왼쪽, 가동 중지 시간 감소
높은 신뢰성다운타임 감소 및 손쉬운 유지보수
협력 파트너십슈말츠는 상담 서비스, 산업 분야 노하우 및 경험을 바탕으로 설득력 있는 서비스를 제공합니다.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.