"Les produits de Schmalz sont techniquement avancés, fiables, et le service de conseil est excellent."∼ Michael Gierten, Automatisation et technologie des procédés

PRÜM-Türenwerk : Moins d'énergie, même puissance avec le FA-X
PRÜM-Türenwerk souhaite baisser ses coûts énergétiques afin d'exécuter ses objectifs en matière de développement durable. En utilisant la dernière génération de préhenseurs à vide, l'entreprise réduit sa consommation d'air comprimé de 33 %.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Bois |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Portes intérieures |
| Groupe de produits | Système de préhension par vide |
| Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
33
pour cent
une consommation en énergie baissée
20
pour cent
plus de cycles de préhension
Le client: PRÜM-Türenwerk GmbH
PRÜM-Türenwerk GmbH est l'un des principaux fabricants allemands de portes et de cadres intérieurs de haute qualité. Employant environ 800 personnes, l'entreprise produit des millions de vantaux de porte chaque année et fournit des clients dans toute l'Europe. PRÜM est synonyme de nouveauté, de qualité et de solutions sur mesure pour les projets de construction privés et commerciaux. Grâce à ses procédés de production hautement automatisés, PRÜM peut conserver la fabrication de vantaux de porte dans une large gamme de dimensions et de modèles. Celles-ci vont des formats compacts aux portes de grand format dont les dimensions peuvent atteindre 2 500 x 1 500 millimètres et le poids propre 150 kilogrammes. Cette diversité impose des exigences spécifiques aux techniques de manipulation et aux solutions d'automatisation.
Le défi
Depuis de nombreuses années, les systèmes de préhension par le vide de Schmalz sont utilisés dans la production chez PRÜM pour la manipulation automatisée de vantaux de porte pesant jusqu'à 150 kilogrammes. Bien que cette solution fonctionnait de manière fiable, elle entraînait une consommation d'air comprimé relativement élevée par rapport aux normes actuelles. L'entreprise s'étant fixé des objectifs ambitieux en matière de durabilité, cela représentait un défi économique et écologique. L'objectif était de réduire considérablement les coûts énergétiques et la consommation d'ici 2028. PRÜM-Türenwerk GmbH avait donc besoin d'une solution offrant une efficacité énergétique maximale sans compromettre la fiabilité ou la fonctionnalité.
Solution de Schmalz
Grâce à sa longue collaboration avec Schmalz, la société PRÜM-Türenwerk GmbH peut utiliser immédiatement dans sa production le nouveau préhenseur à zone de vide FA-Xi, très économe en énergie. L'interlocuteur de Schmalz connaît parfaitement les exigences, les matériaux et les processus de PRÜM et propose une solution sur mesure. Le nouveau FA-Xi fournit des résultats impressionnants. La consommation d'air comprimé est réduite de 33 %, tandis que le temps de cycle passe de 13 à 10 secondes. L'un des principaux avantages est le système de commande intelligent, qui active ou désactive automatiquement les buses nécessaires en fonction de la qualité de la pièce et du niveau d'occupation. Selon l'application, cela permet d'économiser jusqu'à 80 % de l'air comprimé nécessaire par rapport à des produits similaires, ce qui contribue de manière significative à réduire les coûts d'exploitation et à atteindre les objectifs de durabilité fixés pour 2028. La pince universelle manipule de manière fiable des pièces de différents matériaux, tels que le bois, le plastique et d'autres surfaces, quelles que soient leur taille ou leur géométrie. Grâce à sa conception compacte et à son faible poids, la pince peut être intégrée directement sur le robot pour gagner de la place. La maintenance simple grâce à un film adhésif à changement rapide réduit également les temps d'arrêt au minimum. PRÜM peut ainsi soutenir ses objectifs de durabilité pour 2028 sans aucune perte opérationnelle.

La nouvelle solution permet d'économiser 800 m³ d'air comprimé par jour.

Schmalz connaît les défis de PRÜM et trouve une solution de préhension sur mesure
