"Produkty firmy Schmalz są zaawansowane technicznie, niezawodne, a usługi konsultacji są doskonałe".∼ Michael Gierten, Automatyzacja i technologia procesów

PRÜM-Türenwerk: Mniej energii, ta sama moc dzięki FA-X
Firma PRÜM-Türenwerk chce obniżyć koszty energii, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji chwytaków podciśnieniowych firma zmniejsza zużycie sprężonego powietrza o 33 procent.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Construction supplier |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Bramy wewnętrzne |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe systemy chwytające |
| Rodzaj obsługi | Zautomatyzowana obsługa |
Ze Schmalz
33
procent
dolne zużycie energii
20
procent
więcej cykli chwytania
Klient: PRÜM-Türenwerk GmbH
PRÜM-Türenwerk GmbH jest jednym z wiodących niemieckich producentów wysokiej jakości bram wewnętrznych i ościeżnic. Zatrudniając około 800 pracowników, firma produkuje miliony skrzydeł bram rocznie i zasila klientów w całej Europie. PRÜM to innowacja, jakość i wykonane na zamówienie rozwiązania dla prywatnych i komercyjnych projektów budowy. Dzięki wysoce zautomatyzowanym procesom produkcyjnym, PRÜM puszka produkować skrzydła bramy w szerokiej gamie wymiarów i wersji. Począwszy od kompaktowych formatów po wielkoformatowe skrzydła bramy o wymiarach do 2500 x 1500 milimetrów i wadze do 150 kilogramów. Ta różnorodność stawia specjalne wymogi dla technologii obsługi i rozwiązań automatyzacji.
Wyzwanie
Przez wiele lat podciśnieniowe systemy chwytające firmy Schmalz były wykorzystywane w produkcji w firmie PRÜM do zautomatyzowanej obsługi skrzydeł bram o wadze do 150 kilogramów. Chociaż rozwiązanie to działało niezawodnie, powodowało stosunkowo wysokie zużycie sprężonego powietrza jak na dzisiejsze standardy. Ponieważ firma wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, stanowiło to wyzwanie ekonomiczne i ekologiczne. Celem było znaczne obniżenie kosztów i zużycia energii do 2028 roku. Firma PRÜM-Türenwerk GmbH potrzebowała zatem rozwiązania zapewniającego maksymalną efektywność energetyczną bez uszczerbku dla niezawodności i funkcjonalności.
Rozwiązanie Schmalza
Dzięki wieloletniej współpracy z firmą Schmalz, firma PRÜM-Türenwerk GmbH jest w stanie natychmiast zastosować w produkcie nowy, efektywny energetycznie podciśnieniowy chwytak powierzchniowy FA-Xi. Osoba kontaktowa z firmy Schmalz doskonale rozumie wymogi, materiały i procesy firmy PRÜM i przedstawia rozwiązanie wykonane na zamówienie. Nowy FA-Xi zapewnia imponujące wyniki. Zużycie sprężonego powietrza zostało zredukowane o 33 procent, a czas cyklu skrócił się z 13 do 10 sekund. Kluczową zaletą jest inteligentny system kontroli, który automatycznie włącza lub wyłącza wymagane pasma dysz w zależności od jakości przedmiotu obrabiany i poziomu zajętości. W zależności od aplikacji, pozwala to zaoszczędzić do 80 procent sprężonego powietrza w porównaniu z podobnymi produktami - co jest istotnym czynnikiem w obniżeniu kosztów operacyjnych i osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju na rok 2028. Uniwersalny chwytak niezawodnie obsługuje przedmioty obrabiany wykonane z różnych materiałów, takich jak drewno, tworzywa sztuczne i inne powierzchnie, niezależnie od ich rozmiaru i geometrii. Dzięki kompaktowemu projektowi i niskiej wadze chwytak można zintegrować bezpośrednio z robotem, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Prosta konserwacja dzięki szybkiej wymianie folii samoprzylepnej również skraca czas przestojów do minimum. Dzięki temu firma PRÜM może wesprzeć swoje cele zrównoważonego rozwoju na rok 2028 bez żadnych strat w obsłudze.

Nowe rozwiązanie pozwala zaoszczędzić 800 m³ sprężonego powietrza każdego dnia.

Firma Schmalz zna wyzwania stojące przed firmą PRÜM i znajduje wykonane na zamówienie rozwiązanie w zakresie chwytania.
