"Die Produkte von Schmalz sind technisch auf einem hohen Niveau, zuverlässig und die Beratung einfach großartig."∼ Michael Gierten, Automatisierungs- und Prozesstechnik

PRÜM-Türenwerk: Weniger Energie, gleiche Leistung mit FA-X
PRÜM-Türenwerk will Energiekosten senken, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch den Einsatz von Vakuum-Greifern der neuesten Generation reduziert das Unternehmen seinen Druckluftverbrauch um 33 Prozent.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Holz |
|---|---|
| Werkstück | Wohnrauminnentüren |
| Produktgruppe | Vakuum-Flächengreifsysteme |
| Art der Handhabung | Automatisierte Handhabung |
Mit Schmalz
33
Prozent
geringerer Energieverbrauch
20
Prozent
mehr Greifzyklen
Der Kunde: PRÜM-Türenwerk GmbH
Die PRÜM-Türenwerk GmbH gehört zu den führenden deutschen Herstellern von hochwertigen Innentüren und Zargen. Mit rund 800 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen jährlich Millionen von Türblättern und beliefert Kunden europaweit. PRÜM steht dabei für Innovation, Qualität und maßgeschneiderte Lösungen für private und gewerbliche Bauprojekte. In der hochautomatisierten Fertigung verarbeitet PRÜM Türblätter verschiedenster Abmessungen und Ausführungen. Die Bandbreite reicht von kompakten Formaten bis hin zu großformatigen Türblättern mit Abmessungen von maximal 2.500 x 1.500 Millimetern und einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm. Diese Vielfalt stellt besondere Anforderungen an die Handhabungstechnik und Automatisierungslösungen.
Die Herausforderung
In der Produktion bei PRÜM wurden bereits seit vielen Jahren Vakuum-Flächengreifsysteme von Schmalz zur automatisierten Handhabung der bis zu 150 Kilogramm schweren Türblätter eingesetzt. Diese Lösung funktionierte zwar zuverlässig, verursachte jedoch einen für heutige Verhältnisse relativ hohen Druckluftverbrauch. Da sich das Unternehmen ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsziel gesetzt hatte, stellte dies eine wirtschaftliche und ökologische Herausforderung dar. Denn bis 2028 sollten die Energiekosten und der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Die PRÜM-Türenwerk GmbH benötigte dafür eine Lösung, die maximale Energieeffizienz ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Funktionalität bietet.
Die Lösung von Schmalz
Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit Schmalz kann die PRÜM-Türenwerk GmbH den neuen, energieeffizienten Vakuum-Flächengreifer FA-Xi direkt unter Produktionsbedingungen einsetzen. Der Schmalz-Ansprechpartner kennt PRÜM's Anforderungen, Materialien und Prozesse genau und präsentiert eine maßgeschneiderte Lösung. Der neue FA-Xi liefert beeindruckende Ergebnisse. Der Druckluftverbrauch sinkt um 33 Prozent, während sich die Zykluszeit von 13 auf 10 Sekunden verkürzt. Ein entscheidender Vorteil ist die intelligente Steuerung, welche die benötigten Düsenstränge je nach Werkstückqualität und Belegungsgrad automatisch zu- oder abschaltet. Je nach Anwendung lassen sich dadurch bis zu 80 Prozent der benötigten Druckluft im Vergleich zu vergleichbaren Produkten einsparen – ein großer Hebel für die Reduzierung der Betriebskosten und das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele 2028. Der Universalgreifer handhabt Werkstücke aus verschiedenen Materialien – Holz, Kunststoff und weitere Oberflächen – unabhängig von Größe und Geometrie zuverlässig. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und seines geringen Eigengewichts kann der Greifer platzsparend direkt am Roboter integriert werden. Die einfache Wartung mit Schnellwechsel-Klebefolie reduziert zudem die Stillstandszeiten auf ein Minimum. PRÜM kann damit sein Nachhaltigkeitsziel 2028 konkret unterstützen, ohne dabei operative Einbußen zu erleiden.

Mit der neuen Lösung werden täglich 800 m³ Druckluft eingespart

Schmalz kennt die Herausforderungen bei PRÜM und findet eine maßgeschneiderte Greiflösung
