Schmalz

Con la nueva solución, se manipulan hasta 3.500 hojas de puerta al día.

PRÜM-Türenwerk: Menos energía, misma potencia con FA-X

PRÜM-Türenwerk quiere bajar los costes energéticos para ejecutar sus objetivos de sostenibilidad. Gracias al uso de garras de vacío de última generación, la empresa está reduciendo su consumo de aire comprimido en un 33%.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMadera
Pieza de trabajoPuertas interiores
Grupo de productosSistemas de ventosas de vacío
Tipo de manipulaciónManipulación automatizada

Con Schmalz

33

por ciento

bajar el consumo de energía

20

por ciento

más ciclos de agarre

El cliente: PRÜM-Türenwerk GmbH

PRÜM-Türenwerk GmbH es uno de los principales fabricantes alemanes de puertas y marcos de interior de alta calidad. Con unos 800 empleados, la empresa produce millones de hojas de puerta al año y suministra a clientes de toda Europa. PRÜM es sinónimo de innovación, calidad y soluciones a medida para proyectos de construcción privados y comerciales. Gracias a sus procesos de producción altamente automatizados, PRÜM puede fabricar hojas de puerta en una amplia gama de dimensiones y versiones. Estas van desde formatos compactos hasta hojas de puerta de gran formato con dimensiones de hasta 2.500 x 1.500 milímetros y un peso de hasta 150 kilogramos. Esta diversidad plantea exigencias especiales a la tecnología de handling y a las soluciones de automatización.

El desafío

Desde hace muchos años, los sistemas de ventosas de vacío de Schmalz se utilizan en la producción de PRÜM para la handling automatizada de hojas de puerta de hasta 150 kilogramos de peso. Aunque esta solución funcionaba de forma fiable, suponía un consumo de aire comprimido relativamente elevado para los estándares actuales. Dado que la empresa se había fijado ambiciosos objetivos de sostenibilidad, esto suponía un reto económico y ecológico. El objetivo era reducir significativamente los costes y el consumo de energía para 2028. Por tanto, PRÜM-Türenwerk GmbH necesitaba una solución que ofreciera el máximo aprovechamiento de energía sin comprometer la fiabilidad ni la función.

"Los productos de Schmalz son técnicamente avanzados, fiables y el servicio de asessoramiento es excelente".
∼ Michael Gierten, Automatización y Tecnología de Procesos

Solución de Schmalz

Gracias a su larga colaboración con Schmalz, PRÜM-Türenwerk GmbH puede utilizar de inmediato en la producción la nueva garra de plano aspirante FA-Xi de bajo consumo energético. La persona de contacto de Schmalz entiende a la perfección las exigencias, materiales y procesos de PRÜM y presenta una solución a medida. La nueva FA-Xi ofrece resultados impresionantes. El consumo de aire comprimido se reduce en un 33%, mientras que el tiempo de ciclo pasa de 13 a 10 segundos. Una ventaja clave es el sistema de control inteligente, que conecta o desconecta automáticamente los ramales de toberas necesarios en función de la calidad de la pieza y del nivel de ocupación. Dependiendo de la aplicación, esto puede ahorrar hasta un 80% del aire comprimido necesario en comparación con productos similares, un factor importante para reducir los costes operativos y ejecutar los objetivos de sostenibilidad de 2028. La garra universal manipula con fiabilidad piezas de diversos materiales, como madera, plástico y otras superficies, independientemente de su tamaño o geometría. Gracias a su diseño compacto y su reducido peso, la garra puede integrarse directamente en el robot para ahorrar espacio. Además, su sencillo mantenimiento gracias a la lámina adhesiva de cambio rápido reduce al mínimo los tiempos de inactividad. De este modo, PRÜM puede apoyar sus objetivos de sostenibilidad de 2028 sin pérdidas de funcionamiento.

La nueva solución ahorra 800 m³ diarios de aire comprimido.

La nueva solución ahorra 800 m³ diarios de aire comprimido.

Schmalz conoce los retos de PRÜM y encuentra una solución de agarre a medida

Schmalz conoce los retos de PRÜM y encuentra una solución de agarre a medida

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Alto aprovechamiento de energíaBajar el consumo de aire comprimido.
Funcionamiento optimizadoInformación del sistema a través de la pantalla
Reducción del tiempo de cicloMás hojas de puerta en el mismo tiempo, menos tiempo de inactividad
Alta fiabilidadTiempos de inactividad reducidos y mantenimiento sencillo
Asociación cooperativaSchmalz convence por sus servicios de asessoramiento, conocimientos del sector y experiencia

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select