Cyfryzacja
Cyfrowa fabryka przyszłości – już dziś rzeczywistością. Wydajna, elastyczna, zrównoważona: od projektowania produktu po inteligentną produkcję.

Szybsza produkcja, bardziej elastyczne reagowanie na wymogi klientów i oszczędność kosztów - cyfrowa fabryka sprawia, że jest to możliwe. Dzięki systemom połączonym w sieć, danym w czasie rzeczywistym i procesom, które same się kontrolują, jest to dokładnie miejsce, w którym pojawia się firma Schmalz: Sprawiamy, że cyfryzacja staje się namacalna i zapewniamy wsparcie w postaci rozwiązań cyfrowych - od planowania po bieżącą obsługę.
Cyfryzacja zasadniczo zmienia sposób, w jaki pracujemy, produkujemy i obsługujemy fabryki. Dane stają się centralnym materiałem, maszyny i systemy łączą się w sieci, a procesy stają się coraz bardziej zautomatyzowane i predykcyjne. Technika podciśnieniowa jest również częścią tego rozwoju: czysto mechaniczni pomocnicy stają się inteligentnymi częściami składowymi (tzw. smart field devices) , które rejestrują stany, analizują dane i udostępniają je w czasie rzeczywistym. Integrują się one płynnie z cyfrowymi środowiskami produkcyjnymi za pośrednictwem standardowych interfejsów, zwiększając w ten sposób efektywność, przejrzystość i dostępność.
W rezultacie powstaje środowisko, w którym roboty, chwytaki i maszyny działają nie tylko w sposób mechaniczny, ale również komunikują się ze sobą cyfrowo. Otwiera to nowe możliwości - od konserwacji zapobiegawczej i krótszych przestojów po bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i większą niezawodność procesu.
szybsze procesy projektowe dzięki narzędziom cyfrowym.
Krótszy początek działania dzięki ustandaryzowanym interfejsom.
krótszy czas obsługi dzięki mobilnej analizie danych.
Zwiększona produktywność dzięki częściowej automatyzacji.

Fabryka przyszłości zależy od inteligentnych technologii, które łączą systemy w sieć, umożliwiają wykorzystanie danych i zapewniają dalekowzroczną kontrolę procesów. Firma Schmalz łączy nowoczesne interfejsy, obrazowanie cyfrowe, przetwarzanie obrazu i usługi wspierane przez sztuczną inteligencję, aby tworzyć praktyczne rozwiązania, które sprawiają, że produkt staje się prostszy, bardziej efektywny i przejrzysty.
Cyfrowa fabryka niesie ze sobą wiele nowych terminów i pojęć. W naszym serwisie FAQ wyjaśniamy je w zwięzły i łatwy do zrozumienia sposób.
Cyfryzacja w firmie Schmalz oznacza nie tylko efektywność, ale także zrównoważony rozwój: połączone w sieć i inteligentne procesy oszczędzają energię, skracają czas przestojów i optymalizują wykorzystanie zasobów. W ten sposób kładzie się podwaliny pod produkcję przyjazną dla klimatu i oszczędzającą zasoby.

Inteligentna fabryka wykorzystuje koncepcje i aplikacje, które przyłącze planowanie, obsługę i konserwację. Inżynieria cyfrowa, konserwacja zapobiegawcza i kontrola stanu pokazują, w jaki sposób metody i aplikacje cyfrowe sprawiają, że procesy produkcyjne są bardziej efektywne, niezawodne i przewidywalne. Stanowią one podstawę do skutecznego wdrażania sieci, analizy danych i optymalizacji w praktyce.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki