Schmalz

Inteligentne komponenty próżniowe

Firma przygotowa na przyszłość

Przemysł 4.0 potrzebuje inteligentnych urządzeń, które komunikują się ze sobą w fabryce jutra - tzw. smart field devices. Inteligentne produkty firmy Schmalz są wyposażone w różne interfejsy komunikacyjne: IO-Link, Ethernet oraz NFC.

Przegląd inteligentnych cech komponentów podciśnieniowych

  IO-Link Ethernet NFC
Transmission of static data
  • Informacje o urządzeniu
✓ ✓ ✓
  • Numer seryjny
✓ ✓ ✓
  • Instrukcje obsługi
✓ ✓ ✓
Przesyłanie danych dynamicznych
  • Parametry procesu, takie jak punkty przełączania, itp.
✓ ✓ ✓
  • Dane procesowe, takie jak zużycie energii, itp.
✓ ✓ –
  • Błędy w prostym języku angielskim
✓ ✓ ✓
Parametryzacja poprzez SPS SPS App
Wymagane dodatkowe urządzenie IO-Link Master no no

IO-Link: Zintegrowany system komunikacyjny do sterowania nadrzędnego

IO-Link jest standardem komunikacji punkt-punkt dla technologii automatyzacji. Umożliwia on zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż po poziom sterowania. Interfejs ten transmituje dane o stanach, zużyciu energii i procesach.

Ethernet: Doskonałe możliwości w czasie rzeczywistym dzięki sieci PROFINET, EtherCAT i Ethernet/IP

Przemysłowy Ethernet opisuje serię protokołów opartych na Ethernet jako medium komunikacyjne. Systemy Industrial Ethernet, takie jak PROFINET, EtherCAT i Ethernet/IP są zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i solidności w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia potrzeb produkcji przemysłowej.

NFC: Bezdotykowa transmisja punkt-punkt

Poprzez NFC dane mogą być wymieniane bezdotykowo na krótkich dystansach. Dwa urządzenia obsługujące technologię NFC są podłączone za pomocą styku punkt-punkt, np. przenośne urządzenie końcowe, takie jak smartfon i komponent firmy Schmalz. Dane procesowe są następnie wyświetlane na smartfonie wraz z informacjami dotyczącymi konserwacji i serwisu. Interfejs ten może być również wykorzystywany do parametryzacji komponentu.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka