Schmalz

Elektryczne chwytaki igłowe SNGi-AE

Skok igły maks. 3 mm do maks. 20 mm (zmienny)

Przejdź bezpośrednio do produktów

Chwytak z igłami krzyżującymi idealny do bardzo niestabilnych i małych przedmiotów obrabianych

Skok igły może być indywidualnie dopasowany do obrabianego elementu za pomocą profili procesowych; kompleksowy monitoring i kontrola procesu

Obsługa jednowarstwowa i ponowne pakowanie za pomocą tylko jednego chwytaka, ponieważ skok dla każdego cyklu jest regulowany indywidualnie

Funkcja wydmuchiwania umożliwia szybkie i niezawodne odkładanie przy najkrótszym czasie cyklu

Projekt
  • Chwytak z napędem elektrycznym
  • Wysokowytrzymała obudowa w lekkiej konstrukcji (1)
  • Trzy wielkości z igłami o maksymalnych wymiarach 3 mm, 10 mm i 20 mm
  • Dziesięć igieł (4) o średnicy 0,8 mm lub 1,2 mm (w zależności od modelu)
  • Kąt zanurzenia 30° lub 45° (w zależności od modelu)
  • Wskaźnik stanu LED (2); interfejs IO-Link ze złączem M12, 5-pinowym (3)
Dane techniczne
  • średnica igły: 0,8 mm lub 1,2 mm
  • Liczba igieł: 10
  • Skok igły: 3 do 20 mm
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

1 - 5 z 5 wyników

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Część nr.: 10.01.29.00390

+Tang van de naald SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL 03 mm Hub 30° / Nadel-Ø 0,8 / BGR

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Część nr.: 10.01.29.00392

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Część nr.: 10.01.29.00393

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Część nr.: 10.01.29.00394

+Tang van de naald SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL 03 mm Hub 30° / Nadel-Ø 1,2 / BGR

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Część nr.: 10.01.29.00396

Chwytak igłowy

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka