Schmalz

Elektrische Nadelgreifer SNGi-AE

Nadelhub max. 3 mm bis max. 20 mm (variabel)

Direkt zu den Produkten

Greifen mit überkreuzenden Nadeln ideal für sehr labile und kleine Werkstücke

Nadelhub mittels Prozessprofilen individuell an das Werkstück anpassbar; umfassende Prozesskontrolle und -steuerung

Einzellagenhandhabung und Umstapeln mit nur einem Greifer möglich, da Hub für jeden Zyklus individuell einstellbar

Abblasfunktion ermöglicht schnelles und prozesssicheres Ablegen bei kürzesten Taktzeiten

Aufbau
  • Elektrisch angetriebener Greifer
  • Hochfestes Gehäuse in Leichtbauweise (1)
  • Drei Baugrößen mit Nadelhüben von max. 3 mm, 10 mm und 20 mm
  • Zehn Nadeln (4) mit Durchmessern von 0,8 mm oder 1,2 mm (modellabhängig)
  • Einstechwinkel 30° oder 45° (modellabhängig)
  • LED-Statusanzeige (2); IO-Link Schnittstelle mit M12-Steckverbinder, 5-polig (3)
Technische Daten
  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm oder 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 3 bis 20 mm
Branchen
  • Faserverbund
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Anzahl Nadeln
Nadeldurchmesser
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 5 von 5 Ergebnissen

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Art-Nr.: 10.01.29.00390

Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser0.8 (mm)
Nadelhub Z(NA)3 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
KommunikationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Art-Nr.: 10.01.29.00392

Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser0.8 (mm)
Nadelhub Z(NA)10 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
KommunikationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

Art-Nr.: 10.01.29.00393

Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)20 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
KommunikationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Art-Nr.: 10.01.29.00394

Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)3 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
KommunikationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Art-Nr.: 10.01.29.00396

Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub

Branchen: Faserverbund

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1.2 (mm)
Nadelhub Z(NA)10 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
KommunikationIO-Link (Class B)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb