Schmalz

전기식 니들 그리퍼 SNGi-AE

니들 스트로크 max. 최대 3mm 20mm (가변)

제품으로 바로 이동

십자 바늘로 잡는 것은 매우 불안정하고 작은 공작물에 이상적입니다.

니들 스트로크는 프로세스 프로파일을 사용하여 공작물에 개별적으로 적용 할 수 있습니다. 포괄적 인 프로세스 제어 및 관리

각 사이클에 대해 스트로크를 개별적으로 설정할 수 있으므로 하나의 그리퍼로 단일 레이어 처리 및 재 접착 가능

블로우 오프 기능은 가장 짧은 사이클 시간으로 빠르고 안정적인 증착을 가능하게합니다.

디자인
  • 전기 구동 그리퍼
  • 고강도 경량 하우징 (1)
  • 니들 스트로크가 최대 인 세 가지 크기. 3mm, 10mm 및 20mm
  • 0.8mm 또는 1.2mm 직경의 바늘 (4 개) 10 개 (모델에 따라 다름)
  • 피어싱 각도 30 ° 또는 45 ° (모델에 따라 다름)
  • LED 상태 디스플레이 (2); M12 커넥터가있는 IO-Link 인터페이스, 5 핀 (3)
기술 데이터
  • 바늘 직경 : 0.8mm 또는 1.2mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 3 ~ 20mm
산업
  • •복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어언어
영어

필터 결과

Number of needles
Needle diameter
산업 분야
Product family

결과 5 중 1 - 5개

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

부품 번호.: 10.01.29.00390

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

부품 번호.: 10.01.29.00392

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL

부품 번호.: 10.01.29.00393

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

부품 번호.: 10.01.29.00394

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

부품 번호.: 10.01.29.00396

Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
CommunicationIO-Link (Class B)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.