SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
부품 번호.: 10.01.29.00392
Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke
산업: 복합 섬유
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0.8 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 10 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Communication | IO-Link (Class B) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 151.5 mm |
| H2 | 51.5 mm |
| H3 | 94.5 mm |
| L | 80 mm |
| L1 | 87.5 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Z(NA) | 10 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0.8 mm |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Weight | 515 g |
| Protection type IP | IP 53 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Current consumption | 900 mA |
| Additional function | Variable stroke |
| Product family | SNGI-AE |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 | |
| 영어 |