SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Parça no.: 10.01.29.00392
Elektrikli iğne tutucu bakım dostu tasarımda ve kademesiz ayarlanabilir strok
Endüstriler: Kompozit
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 0.8 (mm) |
| İğne stroku Z(NA) | 10 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| İletişim | IO-Link (Sınıf B) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 151,5 mm |
| H2 | 51,5 mm |
| H3 | 94,5 mm |
| L | 80 mm |
| L1 | 87,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Z(NA) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 0,8 mm |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
| Ağırlık | 515 g |
| Koruma tipi IP | IP 53 |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Akım tüketimi | 900 mA |
| Ek fonksiyon | Değişken vuruş |
| Ürün ailesi | SNGI-AE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |