Schmalz

Akış Tutucu SCGS

270 l/dk'dan 650 l/dk'ya kadar emiş hızı

Doğrudan ürünlere gidin

Dar ve kompakt tasarım dar alanlar için idealdir

Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağına sahip tutma alanı, yapılandırılmış yüzeyleri çok iyi nemlendirir ve sızdırmaz hale getirir

Çok yüksek hacimli akış, gözenekli malzemelerde bile güvenli tutma sağlar

Minimize edilmiş hava tüketimi işletme maliyetlerini azaltır

Emilen havanın kontrollü tahliyesi (opsiyonel) proses alanının kirlenmesini önler

Tasarım
  • Yana montaj için entegre basınçlı hava ile çalışan vakum üretimine sahip eloksalsız alüminyumdan yapılmış ana gövde (2)
  • Vakumlama ve üfleme için iki basınçlı hava bağlantısı (3/4)
  • Egzoz borusu (1)
  • Dişli bağlantılı veya Quick-Change özellikli alüminyum vakum vantuzu bağlantı nipeli (FDA uyumlu) (5)
  • FDA uyumlu SI-MD, SI-HD ve elektrostatik NBR-ESD'den yapılmış vantuzlar (6); yüksek akış hızları için geniş şaft çapı
  • POM'dan yapılmış tutma yüzeyi (7)
Teknik veri
  • Dar tasarım: 25 mm
  • Vaku kapasitesi: 270 l/dak ila 650 l/dak
  • Çap emme plakası: 20 mm ila 50 mm
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Endüstriler
  • •Elektronik
  • •Güneş Enerjisi
  • •Kompozit
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
Montaj
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

1 sonuçtan 1 - 1'si

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Parça no.: 10.01.30.00796

Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler

Endüstriler: Paketleme | Güneş Enerjisi | Kompozit | Elektronik

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
MontajMontaj plakası
Ek fonksiyonEgzoz havası bağlantısı eksenel

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.