Schmalz

Flow Grippers SCGS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Narrow and compact design ideal for confined spaces

Suction area with soft, flexible sealing lip dampens and seals structured surfaces very well

Very high volume flow enables safe gripping, even with porous materials

Minimized air consumption reduces operating costs

Controlled discharge of sucked air (optional) prevents contamination of the process area

Cấu trúc
  • Main body (2) made out of unanodized aluminum with integrated compressed air-operated vacuum generation, for sideways mounting
  • Two compressed air connections for suction and blow off (3/4)
  • Exhaust pipe (1)
  • Aluminium suction cup connection nipple (FDA-compliant) (5) with threaded connection or Quick-Change
  • Suction cups (6) made of FDA-compliant SI-MD, SI-HD and electrostatic NBR-ESD; large shaft diameter for high flow rates
  • Gripping surface made out of POM (7)
Thông số kỹ thuật
  • Narrow design: 25 mm
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Diameter suction plate: 20 mm to 50 mm
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Các ngành
  • •Composite
  • •Electronics
  • •Packaging
  • •Solar
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Mounting
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 1 từ 1 kết quả

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Mã sản phẩm: 10.01.30.00796

Flow Grippers for handling sensitive components

Các ngành: Packaging | Solar | Composite | Electronics

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.