Schmalz

Flow Grippers

Besides the handling of composite textiles, these grippers are ideally suited to extremely thin, sensitive plastic films, thin glass and blank printed circuit boards.

Lọc kết quả

Mounting
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
Product family

Suction Cups for Flow Grippers SCG

  • Diameter of suction area: 40 mm and 60 mm, suction cup: 20 mm to 50 mm
  • Suction areas made of FDA compliant POM
  • Suction cup made from FDA-compliant SI-MD, SI-HD silicone or electrostatic NBR-ESD (only Point-to-Point)
22 Xem sản phẩm
Sensitive Electronics Perfectly Handled
  • MỚI

Sensitive Electronics Perfectly Handled

Minimized marks, maximized ESD protection – With our suction cups made from the new material HT1-ESD, we are setting new standards for handling sensitive components.

Handling Sets SCG-HSS

  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
1 Xem sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.