Schmalz

Handling Sets SCG-HSS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Handling set ready-to-connect for easy installation and commissioning

Very good sealing on strongly structured surfaces due to flexibly adjustable pin curtain

High suction capacity with minimum air consumption for low operating costs

Protection of sensitive workpieces by controlled discharge of electrostatic charges

Highest process reliability at high throughput due to handling true to position and layer

Cấu trúc
  • Basic model made of non-anodized aluminum with integrated compressed air driven vacuum generation (1)
  • Suitable for side mounting (2)
  • Flexibly adjustable gripping surface through pins with pneumatic fixation (3)
  • Exhaust duct for controlled conduction of the air sucked in (4)
  • Compressed air connection for vacuum generation (suction) (5)
  • Compressed air connections for extending and fixing the pins and connection for vacuum sensing (6)
Thông số kỹ thuật
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
Các ngành
  • •Electronics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 1 từ 1 kết quả

ROB-SET SCG-HSS UR

Mã sản phẩm: 10.01.30.01126

Complete set for connecting integrating the SCG-HSS to lightweight robots

Các ngành: Electronics

Utilization designFlow gripper-HSS
Utilization designSCG-HSS

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.