Schmalz

Sets de manipulación SCG-HSS

Capacidad de aspiración de 270 l/min a 650 l/min

Ir directamente a los productos

Set de manipulación listo para la conexión para una fácil instalación y puesta en marcha

Muy buen sellado en superficies fuertemente estructuradas gracias a la cortina de clavijas ajustables

Gran capacidad de aspiración con un mínimo consumo de aire para reducir los costos de operación

Protección de las piezas sensibles gracias a la descarga controlada de cargas electrostáticas

Máxima fiabilidad del proceso con un alto rendimiento garcias a la manipulación respetando la posición

Diseño
  • Modelo básico de aluminio no anodizado con generación de vacío por aire comprimido integrado (1)
  • Adecuado para montaje lateral (2)
  • Superficie de garra flexiblemente adaptable mediante clavijas con fijación neumática (3)
  • Conducto de aire de escape para la conducción controlada del aire succionado(4)
  • Conexión de aire comprimido para la generación de vacío (aspirar) (5)
  • Conexiones de aire comprimido para extender y fijar las clavijas y conexión para la detección de vacío (6)
Datos técnicos
  • Garra de flujo con juego de montaje, reductor de presión y racores instantáneos
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: Ø 47 mm
  • Cumple con ESD
Industrias
  • •Electrónica
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

1 - 1 de 1 resultados

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo: 10.01.30.01126

Juego completo para conectar integrar el SCG-HSS a los robots ligeros

Industrias: Electrónica

Diseño de aplicaciónGarra de flujo HSS
Diseño de aplicaciónSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta