Schmalz

Handling Sets SCG-HSS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

Přejděte přímo na produkty

Handling set ready-to-connect for easy installation and commissioning

Very good sealing on strongly structured surfaces due to flexibly adjustable pin curtain

High suction capacity with minimum air consumption for low operating costs

Protection of sensitive workpieces by controlled discharge of electrostatic charges

Highest process reliability at high throughput due to handling true to position and layer

Nadstavba
  • Basic model made of non-anodized aluminum with integrated compressed air driven vacuum generation (1)
  • Suitable for side mounting (2)
  • Flexibly adjustable gripping surface through pins with pneumatic fixation (3)
  • Exhaust duct for controlled conduction of the air sucked in (4)
  • Compressed air connection for vacuum generation (suction) (5)
  • Compressed air connections for extending and fixing the pins and connection for vacuum sensing (6)
Technické údaje
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
Odvětví
  • •Electronics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

ROB-SET SCG-HSS UR

Číslo dílu.: 10.01.30.01126

Complete set for connecting integrating the SCG-HSS to lightweight robots

Odvětví: Electronics

Utilization designFlow gripper-HSS
Utilization designSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.