Schmalz

Taşıma Setleri SCG-HSS

270 l/dk'dan 650 l/dk'ya kadar emiş hızı

Doğrudan ürünlere gidin

Kolay kurulum ve devreye alma için bağlantıya hazır kullanım seti

Esnek olarak ayarlanabilen pim perdesi sayesinde güçlü yapılı yüzeylerde çok iyi sızdırmazlık

Düşük işletme maliyetleri için minimum hava tüketimi ile yüksek emiş kapasitesi

Elektrostatik yüklerin kontrollü deşarjı ile hassas iş parçalarının korunması

Pozisyon ve katmana sadık işleme sayesinde yüksek verimde en yüksek proses güvenilirliği

Tasarım
  • Entegre basınçlı hava tahrikli vakum üretimi ile anodize edilmemiş alüminyumdan yapılmış temel model (1)
  • Yandan montaj için uygun (2)
  • Pnömatik sabitlemeli pimler aracılığıyla esnek şekilde ayarlanabilir kavrama yüzeyi (3)
  • Emilen havanın kontrollü iletimi için egzoz kanalı (4)
  • Vakum üretimi için basınçlı hava bağlantısı (vakum) (5)
  • Pimlerin uzatılması ve sabitlenmesi için basınçlı hava bağlantıları ve vakum algılama için bağlantı (6)
Teknik veri
  • Montaj seti, basınç düşürme valfleri ve geçmeli vidalı rakorlar dahil akış tutucu
  • Vaku kapasitesi: 270 l/dak ila 650 l/dak
  • Emiş alanı: Ø 47 mm pim perdesi
  • ESD uyumlu
Endüstriler
  • •Elektronik
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
1 sonuçtan 1 - 1'si

ROB-SET SCG-HSS UR

Parça no.: 10.01.30.01126

SCG-HSS'yi hafif robotlara entegre etmek için komple set

Endüstriler: Elektronik

İnşaat kullanımıAkış tutucu-HSS
Tasarım kullanınSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.