Schmalz

Akış Tutucular

Kompozit tekstillerin taşınmasının yanı sıra, bu tutucular son derece ince, hassas plastik filmler, ince cam ve boş baskılı devre kartları için idealdir.

Sonuçları filtrele

Montaj
Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

Akış Tutucular için Vantuzlar SCG

  • Tutma alanının çapı: 40 mm ve 60 mm, vantuz: 20 mm ila 50 mm
  • FDA uyumlu POM'dan yapılmış tutma alanları
  • FDA uyumlu SI-MD, SI-HD silikon veya elektrostatik NBR-ESD'den yapılmış vantuz (sadece Noktadan Noktaya)
Ürünleri 22 göster
Hassas Elektronik Cihazlar Kusursuz Şekilde Taşınıyor
  • YENI

Hassas Elektronik Cihazlar Kusursuz Şekilde Taşınıyor

Minimum iz, maksimum ESD koruması – Yeni HT1-ESD malzemeden üretilen vantuzlarımızla hassas komponentlerin taşınmasında yeni standartlar belirliyoruz.

Taşıma Setleri SCG-HSS

  • Montaj seti, basınç düşürme valfleri ve geçmeli vidalı rakorlar dahil akış tutucu
  • Vaku kapasitesi: 270 l/dak ila 650 l/dak
  • Emiş alanı: Ø 47 mm pim perdesi
  • ESD uyumlu
Ürünü 1 göster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.