Schmalz

Akış Tutucu SCG

270 l/dk'dan 650 l/dk'ya kadar emiş hızı

Doğrudan ürünlere gidin

Tutucunun eksenel veya yanal montajı sayesinde yüksek esneklik

Bağlanmaya hazır, entegre vakum üretimli kompakt kavrama ünitesi

Çok yüksek hacimli akış, gözenekli malzemelerde bile güvenli tutma sağlar

Minimize edilmiş hava tüketimi işletme maliyetlerini azaltır

Emilen havanın kontrollü tahliyesi (opsiyonel) proses alanının kirlenmesini önler

Tasarım
  • Çeşitli çaplarda hızlı değiştirilebilen temas alanları (3)
  • Entegre vakum üretimli anodize alüminyum ana gövde (2)
  • Eksenel montaj (MA) veya yana montaj (MS) özellikli temel model (5)
  • Kontrollü egzoz havası (4)
  • Vakumlama ve üfleme için iki basınçlı hava bağlantısı
  • Susturucu (1)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 270 l/dak ila 650 l/dak
  • Çap emme plakası: 20 mm ila 50 mm
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
Endüstriler
  • •Elektronik
  • •Güneş Enerjisi
  • •Kompozit
  • •Paketleme
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
Vakum debisi
Vakum debisi [m³/h]
Hava tüketimi
Hava tüketimi [m³/h]
Montaj
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

4 sonuçtan 1 - 4'si

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Parça no.: 10.01.30.00092

Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler

Endüstriler: Paketleme | Güneş Enerjisi | Kompozit | Elektronik

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
Ek fonksiyonEgzoz havası bağlantısı eksenel
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Parça no.: 10.01.30.00170

Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler

Endüstriler: Paketleme | Güneş Enerjisi | Kompozit | Elektronik

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
Montajyanlara doğru
Ek fonksiyonEgzoz havası bağlantısı eksenel
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Parça no.: 10.01.30.00359

Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler

Endüstriler: Paketleme | Güneş Enerjisi | Kompozit | Elektronik

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
Ek fonksiyonEksenel susturucu
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Parça no.: 10.01.30.00360

Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler

Endüstriler: Paketleme | Güneş Enerjisi | Kompozit | Elektronik

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
Montajyanlara doğru
Ek fonksiyonEksenel susturucu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.