Schmalz

Garras de flujo SCG

Capacidad de aspiración de 270 l/min a 650 l/min

Ir directamente a los productos

Gran flexibilidad gracias al montaje axial o lateral de la garra

Unidad de agarre compacta, lista para conectar, con generación de vacío integrada

El flujo volumétrico muy alto permite un agarre seguro, incluso con materiales porosos

El consumo mínimo de aire reduce los costes de funcionamiento

La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso

Diseño
  • Superficie de aspiración (3) de cambio rápido con distintos diámetros
  • Cuerpo base de aluminio anodizado con generación de vacío integrada (2)
  • El modelo básico se puede elegir con posibilidad de montaje axial (MA) o lateral (MS) (5)
  • Conducto de escape (4) para control del conducto del aire aspirado
  • Dos conexiones de aire comprimido (aspirar / descargar)
  • Silenciador (1)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
  • Diámetro superficie de aspiración: 20 mm a 50 mm
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
Industrias
  • •Compuestos de fibra
  • •Electrónica
  • •Envases
  • •Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración [m³/h]
Consumo de aire
Consumo de aire [m³/h]
Montaje
Sectores
Familia de productos

1 - 4 de 4 resultados

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00092

Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados

Industrias: Envases | Solar | Compuestos de fibra | Electrónica

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MontajeMA
Función adicionalConexión de aire de escape axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00170

Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados

Industrias: Envases | Solar | Compuestos de fibra | Electrónica

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
Montajede lado
Función adicionalConexión de aire de escape axial
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00359

Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados

Industrias: Envases | Solar | Compuestos de fibra | Electrónica

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MontajeMA
Función adicionalSilenciador axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00360

Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados

Industrias: Envases | Solar | Compuestos de fibra | Electrónica

Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
Montajede lado
Función adicionalSilenciador axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta