Schmalz

흐름 그래버 SCG

270 l / min에서 650 l / min까지 펌핑 속도

제품으로 바로 이동

그리퍼의 축 또는 측면 부착으로 인한 높은 유연성

진공 생성 기능이 통합 된 바로 연결 가능한 소형 그립 장치

매우 높은 체적 유량으로 다공성 물질에서도 안전한 그립 핑 가능

공기 소비 최소화로 운영 비용 절감

흡입 된 공기의 배출 제어로 공정 실 오염 방지

디자인
  • 직경이 다른 빠르게 교체 가능한 흡입 표면 (3)
  • 진공 생성 기능이 통합 된 양극 산화 알루미늄 본체 (2)
  • 축 방향 장착 (MA) 또는 측면 장착 (MS)을 선택할 수있는 기본 모델 (5)
  • 흡입 된 공기의 제어 된 안내를위한 배기 덕트 (4)
  • 2 개의 압축 공기 연결 (흡입 / 분출)
  • 소음기 (1)
기술 데이터
  • 펌핑 속도 : 270 ~ 650 l / 분
  • 흡입면 직경 : 20mm ~ 60mm
성능 데이터
미터법
장엄한
12345
SCG30.0061.0092.00128.00160.00
11.522.533.544.55
SCG60.0077.0090.00107.00120.00137.00158.00178.00198.00
11.522.533.544.55
SCG270.00341.73405.00455.98508.32553.42588.20619.58650.00
11.522.533.544.55
SCG3.004.506.008.0010.0011.5013.5015.0017.00
11.522.533.544.55
SCG6.0010.0014.0017.5021.0024.0027.5030.5034.00
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241.00124.1053.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.0 bar410.00277.90185.10111.7063.8029.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.0 bar519.00394.60289.00210.80149.2099.9061.5034.0015.400.000.000.000.000.000.000.000.00
4.0 bar586.00468.70373.00305.50246.90196.40158.60127.8097.3071.2048.7030.3013.600.000.000.000.00
5.0 bar650.00554.10472.00395.20336.50284.20239.50202.10169.30137.60109.4085.8063.2043.5025.7012.100.00
00000
SCG0.000.000.000.000.00
0.040.050.070.090.110.120.140.160.18
SCG2.122.723.183.784.244.845.586.286.99
0.040.050.070.090.110.120.140.160.18
SCG9.5312.0614.3016.1017.9419.5420.7621.8722.95
11.522.533.544.55
SCG3.004.506.008.0010.0011.5013.5015.0017.00
11.522.533.544.55
SCG6.0010.0014.0017.5021.0024.0027.5030.5034.00
00.350.711.061.411.772.122.472.823.183.533.884.244.594.945.35.65
1.0 bar8.514.381.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.0 bar14.479.816.533.942.251.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.0 bar18.3213.9310.207.445.273.532.171.200.540.000.000.000.000.000.000.000.00
4.0 bar20.6916.5513.1710.788.726.935.604.513.432.511.721.070.480.000.000.000.00
5.0 bar22.9519.5616.6613.9511.8810.038.457.135.984.863.863.032.231.540.910.430.00
산업
  • •복합 섬유
  • •전자
  • •태양광
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Suction rate
Suction rate [m³/h]
Air consumption
Air consumption [m³/h]
Mounting
산업 분야
Product family

결과 4 중 1 - 4개

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

부품 번호.: 10.01.30.00092

Flow Grippers for handling sensitive components

산업: 포장 | 태양광 | 복합 섬유 | 전자

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Additional functionExhaust duct axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

부품 번호.: 10.01.30.00170

Flow Grippers for handling sensitive components

산업: 포장 | 태양광 | 복합 섬유 | 전자

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

부품 번호.: 10.01.30.00359

Flow Grippers for handling sensitive components

산업: 포장 | 태양광 | 복합 섬유 | 전자

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Additional functionSilencer axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

부품 번호.: 10.01.30.00360

Flow Grippers for handling sensitive components

산업: 포장 | 태양광 | 복합 섬유 | 전자

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionSilencer axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.