SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
부품 번호.: 10.01.30.00359
Flow Grippers for handling sensitive components
산업: 복합 섬유 | 전자 | 태양광 | 포장
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Mounting | MA |
| Additional function | Silencer axial |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 55 mm |
| D1 | 40 mm |
| D2 | 39.8 mm |
| G1 | M37x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 106.6 mm |
| H1 | 111.1 mm |
| H3 | 20.6 mm |
| H4 | 6 mm |
| H5 | 9.6 mm |
| LG1 | 4.5 mm |
| X1 | 46 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape compact ejectors | A |
| Mounting | MA |
| Suction rate | 270 ... 590 l/min |
| Suction rate [m³/h] | 16.2 ... 35.4 m³/h |
| Air consumption | 60 ... 200 l/min |
| Air consumption [m³/h] | 3.6 ... 12.0 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 5.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Weight | 164 g |
| Product family | SCG |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서